접지스트랩/플랫 접지스트랩
응용 범위
- 제어 판넬 제조
- 보호 접지 안전성은 표준에 의해 선 서술되어 있음
- 고정 및 이동 금속 부품 (예 : 스위치 캐비닛 구조 내 문)은 반드시 접지되어야 합니다.
제품 특성
- M6 와 M8 스크류를 위한 고정된 길이
인증
- UL 파일 번호 E501239: 표 참조
제품 구성
- 접지 스트랩:
- 연합된 순연동선 전선
- PVC-기반 심선 절연
- 링 케이블과 함께 조립된 - 프레스 용접 플랫 접지 스트랩
- 주석 도금된 구리 전선으로 만들어진 연합
- 용접 종단 - 슬리브를 갖춘 플랫 접지 스트랩
- 주석 도금선으로 연합된 도체
- 눌려진 접촉 슬리브와 조립된다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 접지 및 번개를위한 액세서리
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
- ETIM 6.0 Class 설명: 접지 및 피뢰용 액세서리
-
코어 인식 코드
- Assembled ground straps
Green/Yellow -
도체 연합
- 조립된 그라운드 스트랩
IEC 60 228 class 6
조립된 플랫 그라운드 스트랩
IEC 60 228 class 6 의 주석도금동선 - 초 미세한 가닥의 전선
-
최소 곡률 반경
- Assembled ground straps
7 x outer diameter
Assembled flat ground straps
2 x thickness of the strap -
시험 전압
- 조립된 그라운드 스트랩
2500 V -
온도 범위
- 조립된 그라운드 스트랩
-30°C 에서 +70°C 까지
조립된 플랫 그라운드 스트랩
-5°C 에서 +70°C 까지 -
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.