SILVYN® RKS

SILVYN® RKS - 케이블 클램프

조립 시간 신뢰도

품번 제품 명칭 금속 폭 (mm) 폭 x 고무 프로필 (mm)의 두께 직경 (mm) 홀 Ø (mm) 피스 / PU
SILVYN® RKS 1
61825170
6/12 12 15 x 1.2 6 5.3 (M5) 100
61825180
8/12 12 15 x 1.2 8 5.3 (M5) 100
61825190
10/12 12 15 x 1.2 10 5.3 (M5) 100
61825200
12/12 12 15 x 1.2 12 5.3 (M5) 100
61825210
13/15 15 18.5 x 1.5 13 6.4 (M6) 100
61825355
14/15 15 18.5 x 1.5 14 6.4 (M6) 100
61825365
15/15 15 18.5 x 1.5 15 6.4 (M6) 100
61825375
16/15 15 18.5 x 1.5 16 6.4 (M6) 100
61825040
18/15 15 18.5 x 1.5 18 6.4 (M6) 100
61825052
19/15 15 18.5 x 1.5 19 6.4 (M6) 100
61825380
20/15 15 18.5 x 1.5 20 6.4 (M6) 100
61825382
21/15 15 18.5 x 1.5 21 6.4 (M6) 100
61825050
22/15 15 18.5 x 1.5 22 6.4 (M6) 100
61825390
23/15 15 18.5 x 1.5 23 6.4 (M6) 100
61825400
25/15 15 18.5 x 1.5 25 6.4 (M6) 100
61825402
26/15 15 18.5 x 1.5 26 6.4 (M6) 100
61825250
28/15 15 18.5 x 1.5 28 6.4 (M6) 100
61825255
30/15 15 18.5 x 1.5 30 6.4 (M6) 100
61825257
32/15 15 18.5 x 1.5 32 6.4 (M6) 100
61825259
34/15 15 18.5 x 1.5 34 6.4 (M6) 100
61825260
35/15 15 18.5 x 1.5 35 6.4 (M6) 100
61825392
24/20 20 25 x 1.5 24 8.4 (M8) 100
61825262
36/20 20 25 x 1.5 36 8.4 (M8) 100
61825264
38/20 20 25 x 1.5 38 8.4 (M8) 100
61825295
40/20 20 25 x 1.5 40 8.4 (M8) 100

장점

  • 빠르고 쉬운 장착
  • 다양한 응용

응용 범위

  • 플랜트 엔지니어링
  • 철도 응용
  • 자동화 산업
  • 케이블, 전선관 및 파이프의 조임 클램프

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더

재료

  • 강철, 아연 도금
    폴리클로로플렌

온도 범위

  • -35°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.