SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - SILVYN® UI 511과 함께 사용하기위한 니켈 도금 황동 전선관 부품

Space-saving due to compact dimensions.

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성 튼튼함 신뢰도 내온도성 자외선 저항

CE

품번 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® UI 511에 적합 피스 / PU
SILVYN® UI COMPACT M (스테인레스 스틸)
61803880
16 x 1.5 9.8 3/8" 1
61803881
20 x 1.5/1 9.8 3/8" 1
61803882
20 x 1.5/2 13.9 1/2" 1
61803883
25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803884
32 x 1.5 22.8 1" 1
61803885
40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803886
50 x 1.5 36.8 1 1/2" 1
61803887
63 x 1.5 47.8 2" 1
SILVYN® UI COMPACT M (니켈 도금 황동)
61803870
16 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803871
16 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803872
20 x 1.5/1 6.8 5/16" 1
61803873
20 x 1.5/2 9.8 3/8" 1
61803874
20 x 1.5/3 13.9 1/2" 1
61803875
25 x 1.5 18.5 3/4" 1
61803876
32 x 1.5 22.8 1" 1
61803877
40 x 1.5 30.8 1 1/4" 1
61803878
50 x 1.5 36.9 1 1/2" 1
61803879
63 x 1.5 47.9 2" 1

장점

  • 높은 화학-저항성
  • 높은 기계적 응력
  • 높은 인장 강도
  • 내부식성

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® UI 511

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 스테인레스 강철 AISI 304
    DW no. 1.4301
  • 니켈 도금 황동

보호 평가

  • IP 40

온도 범위

  • -45°C to +105°C (with O-Ring)
    -55°C to +260°C (without O-Ring)

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.