SILVYN® FCE-M

니켈 도금 황동, 다양한 디자인의 공간 절약형 치수

Space-saving due to compact dimensions.

품번 미터법 크기 SILVYN® FCE에 적합 피스 / PU
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1.5 13 10
55503625
16 x 1.5 16 10
55503626
20 x 1.5 16 10
55503627
20 x 1.5 20 10
55503628
25 x 1.5 25 5
61803855
32 x 1.5 32 5
61803856
40 x 1.5 40 2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1.5 16 10
61803861
20 x 1.5 16 10
61803862
20 x 1.5 20 10
61803863
25 x 1.5 25 5
61803864
32 x 1.5 32 5
SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1.0 10 10
55503601
12 x 1.5 10 10
55503602
12 x 1.5 13 10
55503603
16 x 1.5 13 10
55503604
16 x 1.5 16 10
55503605
20 x 1.5 16 10
55503606
20 x 1.5 20 10
55503607
25 x 1.5 25 5
55503608
32 x 1.5 32 5
55503609
40 x 1.5 40 2
55503610
50 x 1.5 50 2
55503611
63 x 1.5 50 2
SILVYN® FCE-S M
55503612
10 x 1.0 10 10
55503613
12 x 1.5 10 10
55503614
12 x 1.5 13 10
55503615
16 x 1.5 13 10
55503616
16 x 1.5 16 10
55503617
20 x 1.5 16 10
55503618
20 x 1.5 20 10
55503619
25 x 1.5 25 5
55503620
32 x 1.5 32 5
55503621
40 x 1.5 40 2
55503622
50 x 1.5 50 2
55503623
63 x 1.5 50 2

장점

  • 높은 기계적 안정성
  • 높은 인장 강도
  • 공간절약 애플리케이션
  • 내부식성

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • SILVYN® FCE COMPACT
    금속 부품: 니켈 도금 황동
    씰링: NBR
  • 실뱅 FCE-F, FCE-S
    니켈 도금 황동

보호 평가

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

온도 범위

  • SILVYN® FCE COMPACT: -45°C ~ +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55 ℃ ~ +260°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.