ÖLFLEX® EB CY

IEC 60079-14/EN 60079-14/VDE 0165-1에 따라 본질 안전 회로용 제어 케이블

ÖLFLEX® EB CY - 유연하고 쉴드 및 번호가 매겨진 PVC 제어 케이블, 본질 안전 회로용 청색 외피, U0/U: 300/500V

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 본질 안전 회로 내에서의 사용 - 보호 유형 'i'
  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

화학적 저항성 우수간섭 신호

CEEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® EB CY 차폐된; 내부 피복 없이
0012640
2 X 0.756.24356
0012641
3 X 0.756.55270
0012642
4 X 0.7576195
0012643
5 X 0.757.772108
0012644
7 X 0.758.389168
0012645
12 X 0.7510.9138216
0012646
18 X 0.7512.7211315
0012647
25 X 0.7514.8280435
0012650
2 X 1.06.55184
0012651
3 X 1.06.862110
0012652
5 X 1.08.188156
0012653
7 X 1.08.8112192
0012654
12 X 1.011.5185285
0012655
18 X 1.013.9268395
0012656
25 X 1.015.9354656
0012660
2 X 1.57.16587
0012661
3 X 1.57.582112
0012662
5 X 1.58.9119148
0012663
7 X 1.59.9154193
0012664
12 X 1.513268365
0012666
25 X 1.517.9530734

장점

  • 작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약
  • ÖLFLEX® EB CY 의 구리 전선 편조 차폐는 방폭 회선내의 신호 수신을 전자기장 간섭으로부터 보호
  • 외부 응용에 적합

응용 범위

  • IEC 60079-14:2013/EN 60079-14:2014/VDE 0165-1:2014, 16.2.2 에 따라 본질 안전 회로 (보호 유형 i - 본질 안전)의 경우
  • EMC-민감한 환경용도
    (전자자기장 호환)

제품 특성

  • 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
  • 높은 성능의 차폐막
    낮은 전송 임피던스
    (최대. 250 Ω/km, 30 MHz에서)
  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-51 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • PVC 절연 LAPP P8/1
  • 여러 층으로 꼬인 심선
  • 플라스틱 호일 랩핑
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 스카이블루 RAL 5015 PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

상호 정전 용량

  • Core/core approx. 160nF/kmCore/screen approx. 250nF/km

유도성

  • approx. 0.52 mH/km

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 20 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

시험 전압

  • Core/core: 3000 V
  • Core/screen: 2000 V

온도 범위

  • 간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.