ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH

Screened halogen-free control cable, oil resistant, very flexible and space-saving

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - halogen-free control cable, HFFR, oil-resistant, screened, cold-resistant and space-saving for various applications, U0/U: 300/500V

  • CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
  • 높은 유연성과 오일-저항성
  • 얇고 가벼움, 중피 없음

화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 내유성 간섭 신호 자외선 저항

CE RU Fire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
10036001
2 X 0.5 5.9 36 56
10036002
3 G 0.5 6.2 43 67
10036003
3 X 0.5 6.2 43 67
10036004
4 G 0.5 6.6 49 78
10036005
4 X 0.5 6.6 49 78
10036006
5 G 0.5 7.1 57 91
10036007
7 G 0.5 7.7 69 110
10036008
12 G 0.5 10.1 104 177
10036009
2 X 0.75 6.3 43 65
10036010
3 G 0.75 6.6 52 77
10036011
3 X 0.75 6.6 52 77
10036012
4 G 0.75 7.1 61 92
10036013
4 X 0.75 7.1 61 92
10036014
5 G 0.75 7.9 72 111
10036015
5 X 0.75 7.9 72 111
10036016
7 G 0.75 8.5 89 138
10036017
7 X 0.75 8.5 89 138
10036018
12 G 0.75 11.1 138 220
10036019
18 G 0.75 13.0 211 312
10036020
25 G 0.75 15.1 280 417
10036021
2 X 1.0 6.6 51 73
10036022
3 G 1.0 6.9 62 89
10036023
3 X 1.0 6.9 62 89
10036024
4 G 1.0 7.4 74 107
10036025
4 X 1.0 7.4 74 107
10036026
5 G 1.0 8.3 88 131
10036027
7 G 1.0 8.9 112 159
10036028
12 G 1.0 11.7 185 263
10036029
18 G 1.0 14.1 268 378
10036030
25 G 1.0 16.2 354 508
10036031
41 G 1.0 20.6 547 834
10036032
2 X 1.5 7.2 65 87
10036033
3 G 1.5 7.6 82 108
10036034
3 X 1.5 7.6 82 108
10036035
4 G 1.5 8.4 100 136
10036036
5 G 1.5 9.1 119 162
10036037
7 G 1.5 10.0 154 204
10036038
12 G 1.5 13.4 268 340
10036039
18 G 1.5 15.8 373 492
10036040
25 G 1.5 18.2 530 654
10036041
3 G 2.5 9.1 118 157
10036042
4 G 2.5 10.0 147 198
10036043
5 G 2.5 11.1 176 245
10036044
7 G 2.5 12.0 253 307
10036045
12 G 2.5 16.3 385 524
10036046
4 G 4.0 11.8 248 284
10036047
5 G 4.0 13.3 269 368
10036048
7 G 4.0 14.6 371 448
10036049
4 G 6.0 14.2 343 406
10036050
5 G 6.0 15.5 441 522
10036051
7 G 6.0 17.0 510 637
10036052
4 G 10.0 17.2 495 656
10036053
5 G 10.0 19.5 592 865
10036054
4 G 16.0 20.2 736 972
10036055
5 G 16.0 22.6 895 1249
10036056
4 G 25.0 25.1 1129 1482
10036057
5 G 25.0 28.0 1400 1906
10036058
4 G 35.0 28.2 1546 1971
10036059
5 G 35.0 31.4 1912 2529
10036060
4 G 50.0 34.0 2186 2713
10036061
4 G 70.0 39.0 3011 3709

장점

  • 매우 유연한 케이블 유형으로 취급 및 설치용이
  • 우수한 제품 기능 덕분에 응용 범위가 넓음
  • Halogen-free and highly flame-retardant materials reduce the risk of fire propagation, high smoke density and toxic fumes in case of fire
  • 전자기 간섭으로부터 보호하는 구리 차폐

응용 범위

  • 공항, 기차역 등의 공공 건물
  • 플랜트 엔지니어링
    산업 기계류
    공조 시스템
  • 높은 화재 위험에 노출된 주요 재산뿐만 아니라, 특히 인명과 동물의 생명 보호가 요구되는 곳에 적합
  • 유럽 건설 제품 규정 (CPR) 하에서 사용하도록 의도된 카탈로그 부록 T14
  • Note: for the use of AWM (Appliance Wiring Material) cables in industrial machinery (USA) according to NFPA 79: please see the catalogue appendix table T29

제품 특성

  • 화염 저지력, IEC 60332-1-2 에 따름
    (단일 케이블 상에 화염 확산)
  • IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25 (수직 트레이상의 화염 확산)에 의해, 화염-전파를 막아줌
  • UL Cable Flame Test
  • IEC 60754-1 에 따른 할로겐 프리
    (할로겐 산 가스 양)
    IEC 60754-2 (산 정도)에 따른, 연소 가스의 부식성
  • IEC 61034-2에 따른 낮은 연기 밀도
  • EN 50363-4-1(TM5)
    및 UL OIL RES I 및 UL OIL RES II에 내유성
  • ISO 4892-2UV에 따라 UV와 내후성
  • EN 50396에 의한 오존 저항성

인증

  • UL AWM 스타일 21089
  • EN 50525-3-11 기준
  • EN 50525-2-51 기준

제품 구성

  • 미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
  • 심선 절연: 할로겐프리
  • 여러 층으로 꼬인 심선
  • 랩핑: 할로겐 프리 플라스틱 호일
  • 주석 도금연동선 편조.
  • 특수 할로겐프리 화합물 소재 외피, 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

도체 연합

  • IEC 60228/VDE 0295 class 5에 따른 미세 소선

최소 곡률 반경

  • 간헐적 움직임: 15 x 외경
  • 고정 설치: 6 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

시험 전압

  • 4000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 비정규적 유연한 사용 설치: -30~70°C(UL: 75°C)
  • 고정 부위 설치: -40~80°C(UL: 75°C)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 크기에 따른 단일 길이: ≥ 4G50 최대 500 m
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.