ÖLFLEX® TORSION FRNC

뒤틀림 및 유연성을 요구하는 환경에 적합, 저온 및 내유성이 강한 케이블, 할로겐프리 - 0.6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I + II, 전원 + 제어 케이블 0.6/1kV, 풍력 터빈 드립 루프 비틀림 -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +

  • 비틀림 방지, 저온 유연성 및 드립 루프용 내유성
  • 할로겐프리, 고도의 난연성, 낮은 연기 밀도

옥외용에 적합화염 저지력할로겐프리내한성기계적 저항성내유성비틀림 저항성자외선 저항

CERUEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
1150373
12 G 1.013.2115.2274
1150378
16 G 1.014.8153.6392
1150271
3 G 1.5943.2131
1150272
4 G 1.59.757.6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100.8253
1150279
12 G 1.515.3172.8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150312
4 G 2.511.396242
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115.2254
1150351
4 G 4.013153.6313
1150357
5 G 6.016288486
1150362
5 G 10.020.5480799

응용 범위

  • 고정식 또는 가변형
  • 풍력 터빈의 비틀림

제품 특성

  • 풍력 터빈 발전기의 드립 루프에 대해 ± 150°/ m까지 견딜 수있는 비틀림
  • Resistant to weather, abrasion, temperature, sunlight (EN 50525-1, EN 50618, EN 50620, EN ISO 4892-2/ Method A) and ozone (EN 50396)
  • 해수의 튀김에 대한 저항성뿐만 아니라 광범위한 내유성, 내산성 EN 60811-404 및 UL OIL RES I+II
  • 화재 행동:
    - 할로겐 프리 (IEC 60754-1);
    - 낮은 부식성 (IEC 60754-2);
    - 낮은 연기 밀도 (IEC 61034-2);
    - 높은 난연성 (IEC 60332-3-24
    및 -25; IEC 60332-1-2)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

제품 구성

  • 순연동선으로 만들어진 극세선 도체 연합
  • 심선 절연: 폴리올레핀 화합물
  • 주석도금 구리 와이어 랩핑에 의한 전자기 간섭을 감소시키는 선택적, 전체 차폐 (D 버전)
  • 외피: 특수 화합물, 할로겐프리, 흑색 (RAL 9005)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 클래스 설명 저전압 전원 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고전류 케이블

코어 인식 코드

  • HD 308은 5 코어까지 컬러코드, 6 코어는 검정색 코어 흰색 넘보링 (PE 제외)
  • 페어된 신호 케이블: DIN 47100

도체 연합

  • IEC 60228, Cl. 6

WTG에서 비틀림 운동

  • TW-0 & TW-2, 부록 T0 참조

최소 곡률 반경

  • 유연: 10x 외경
  • 고정식: 6x 외경

공칭 전압

  • IEC U0/U=0.6/1kV; UL 1kV

시험 전압

  • C/C: 4000 V

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +90°C (UL +80°C)

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 드럼
  • 클램핑력의 상세한 정보를 요청 시 제공 가능합니다. 할로겐 프리
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.