ÖLFLEX® ROBUST FD

TPE 외피를 갖춘 매우 유연한 전천후 제어 케이블 - 광범위한 화학 매체에 내성

ÖLFLEX® ROBUST FD - 열악한 환경 조건에서 파워 체인 적용을위한 할로겐 프리 전력 및 제어 케이블

  • 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행거리와 높은 가속성능
  • 양호한 기후-저항성
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

옥외용에 적합할로겐프리내한성내유성케이블 체인자외선 저항

CEECOLABEAC

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.56.19.634
0026537
3 G 0.56.614.445
0026538
4 G 0.57.319.255
0026539
5 G 0.582467
0026540
7 G 0.59.633.693
0026544
12 G 0.511.657.6142
0026545
18 G 0.513.986.4208
0026546
25 G 0.517.3120298
0026547
2 X 0.756.414.441
0026501
3 G 0.756.921.651
0026502
4 G 0.757.728.869
0026503
5 G 0.758.63687
0026504
7 G 0.7510.450.4127
0026505
12 G 0.7512.286.4182
0026506
18 G 0.7514.9129.6277
0026507
25 G 0.7518.5180421
0026508
2 X 1.06.828.849
0026509
3 G 1.07.428.863
0026510
4 G 1.08.238.482
0026511
5 G 1.09.248105
0026516
7 G 1.011.167.2157
0026517
12 G 1.013.3115.2226
0026518
18 G 1.015.9172.8345
0026519
25 G 1.019.8240547
0026548
2 X 1.5828.873
0026521
3 G 1.58.943.290
0026522
4 G 1.59.957.6118
0026523
5 G 1.51172149
0026524
7 G 1.513.4100.8233
0026525
12 G 1.515.8172.8322
0026526
18 G 1.518.9259.2494
0026527
25 G 1.523.5360695
0026531
4 G 2.511.896181
0026532
5 G 2.512.9120228
0026533
7 G 2.515.7168329
0026534
12 G 2.518.7288491
0026541
4 G 4.013.8153.6261
0026551
4 G 6.014.8230.4356
0026561
4 G 10.020.1384596
0026571
4 G 16.023.8614.4910

장점

  • 실내외의 다용도 사용을 가능케 하는 넓은 온도 범위와 함께 탁월한 내후성, 내오존성, UV 저항성 보유
  • 식물, 동물 또는 합성 기반 유기 오일, 그리스, 왁스 및 관련 유제와의 접촉에 내성
  • 암모니아 합성물과 생물 가스에 대한 양호한 저항성
  • 냉수 및 온수뿐만 아니라 수용성 세척 및 냉각제에 대한 우수한 내성
  • 적절한-적용, 잦은 증기 청소를 하는 경우
  • 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출

응용 범위

  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 기계 도구 빌딩, 의한 기술, 세탁, 자동차 세척 장비, 화학 산업, 비료화 플랜트, 하수 작업
  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 오일과 화학물질에 대한 높은 저항성
  • EN 50396과 HD 605 S2에 의한 오존 저항성/UV 저항성/내후성 보유
  • 따스하고 뜨거운 물에 대한 가수 분해-저항성
  • 에스테르 기반의 양호한 화학 저항성
  • 유연함, -40°C까지

Norm references / Approvals

  • VDE 0250 / 0285 기준
  • 요청시 개별 항목에 대한 클린룸 분류
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 주석 도금된 극세선 도체 연합
  • 심선 절연: TPE 소재
  • 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 코어
  • 부직포 랩핑
  • 할로겐프리 TPE, 흑색 (RAL 9005)으로 만들어진 튼튼한 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black cores with printed white numbers (VDE 0293-334)

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용 용도
    7.5 x 케이블 직경
    (< 70 °C)
    10 x 케이블 직경
    (최대 105 °C)
  • 고정 설치: 4 x 외경

공칭 전압

  • U0/U: 300/500 V

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

시험 전압

  • 4000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 구부림: -40°C ~ +105°C
    고정 설치: -50°C ~ +105°C

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.