UNITRONIC® SPIRAL

정확한 펄스 전송을 위한 PUR 외장 및 전체 차폐 기능이 있는 나선형 케이블

UNITRONIC® SPIRAL - PUR 차폐된 나선형 케이블, 내마모성 데이터 및 데이터 처리, 측정 및 제어 엔지니어링 용 제어 케이블

  • 전기 간섭에 대해 안전하게 하기
  • PUR 외피

기계적 저항성 내유성 간섭 신호

CE

품번 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 나선형 길이, 확장된(mm) 나선형 길이, 비확장된 (mm) 케이블 직경 (mm) 나선형 외경 (mm)
73220200
2 x 0.14 400 100 4.1 15
73220201
2 x 0.14 800 200 4.1 15
73220202
2 x 0.14 1200 300 4.1 15
73220203
2 x 0.14 1600 400 4.1 15
73220204
2 x 0.14 2000 500 4.1 15
73220205
3 x 0.14 400 100 4.3 18
73220206
3 x 0.14 800 200 4.3 18
73220207
3 x 0.14 1200 300 4.3 18
73220208
3 x 0.14 1600 400 4.3 18
73220209
3 x 0.14 2000 500 4.3 18
73220210
4 x 0.14 400 100 4.5 19
73220211
4 x 0.14 800 200 4.5 19
73220212
4 x 0.14 1200 300 4.5 19
73220213
4 x 0.14 1600 400 4.5 19
73220214
4 x 0.14 2000 500 4.5 19
73220215
5 x 0.14 400 100 4.8 20
73220216
5 x 0.14 800 200 4.8 20
73220217
5 x 0.14 1200 300 4.8 20
73220218
5 x 0.14 1600 400 4.8 20
73220219
5 x 0.14 2000 500 4.8 20
73220220
6 x 0.14 400 100 5.5 21
73220221
6 x 0.14 800 200 5.5 21
73220222
6 x 0.14 1200 300 5.5 21
73220223
6 x 0.14 1600 400 5.5 21
73220224
6 x 0.14 2000 500 5.5 21
73220225
7 x 0.14 400 100 5.9 23
73220226
7 x 0.14 800 200 5.9 23
73220227
7 x 0.14 1200 300 5.9 23
73220228
7 x 0.14 1600 400 5.9 23
73220229
7 x 0.14 2000 500 5.9 23
73220230
12 x 0.14 400 100 7.2 28
73220231
12 x 0.14 800 200 7.2 28
73220232
12 x 0.14 1200 300 7.2 28
73220233
12 x 0.14 1600 400 7.2 28
73220234
12 x 0.14 2000 500 7.2 28
73220235
18 x 0.14 400 100 8 29
73220236
18 x 0.14 800 200 8 29
73220237
18 x 0.14 1200 300 8 29
73220238
18 x 0.14 1600 400 8 29
73220239
18 x 0.14 2000 500 8 29
73220240
2 x 0.25 400 100 4.7 18
73220241
2 x 0.25 800 200 4.7 18
73220242
2 x 0.25 1200 300 4.7 18
73220243
2 x 0.25 1600 400 4.7 18
73220244
2 x 0.25 2000 500 4.7 18
73220245
3 x 0.25 400 100 5.3 19
73220246
3 x 0.25 800 200 5.3 19
73220247
3 x 0.25 1200 300 5.3 19
73220248
3 x 0.25 1600 400 5.3 19
73220249
3 x 0.25 2000 500 5.3 19
73220250
4 x 0.25 400 100 5.6 20
73220251
4 x 0.25 800 200 5.6 20
73220252
4 x 0.25 1200 300 5.6 20
73220253
4 x 0.25 1600 400 5.6 20
73220254
4 x 0.25 2000 500 5.6 20
73220255
5 x 0.25 400 100 6 21
73220256
5 x 0.25 800 200 6 21
73220257
5 x 0.25 1200 300 6 21
73220258
5 x 0.25 1600 400 6 21
73220259
5 x 0.25 2000 500 6 21
73220260
6 x 0.25 400 100 6.8 25
73220261
6 x 0.25 800 200 6.8 25
73220262
6 x 0.25 1200 300 6.8 25
73220263
6 x 0.25 1600 400 6.8 25
73220264
6 x 0.25 2000 500 6.8 25
73220265
7 x 0.25 400 100 7.3 26
73220266
7 x 0.25 800 200 7.3 26
73220267
7 x 0.25 1200 300 7.3 26
73220268
7 x 0.25 1600 400 7.3 26
73220269
7 x 0.25 2000 500 7.3 26
73220270
12 x 0.25 400 100 8.4 30
73220271
12 x 0.25 800 200 8.4 30
73220272
12 x 0.25 1200 300 8.4 30
73220273
12 x 0.25 1600 400 8.4 30
73220274
12 x 0.25 2000 500 8.4 30
73220275
18 x 0.25 400 100 9.5 31
73220276
18 x 0.25 800 200 9.5 31
73220277
18 x 0.25 1200 300 9.5 31
73220278
18 x 0.25 1600 400 9.5 31
73220279
18 x 0.25 2000 500 9.5 31

장점

  • 전체 차폐는 고주파 간섭을 방지하고 정확한 신호 전송을 보장
  • 늘여지지 않은 나선형 상태에서 4배까지 길이가 확장됨

응용 범위

  • 측정 및 제어 공학 분야
  • 가장 작은 수치 규격으로 차폐된 케이블이 요구되는 곳에는 어디나 사용
  • 전자 어플리케이션 요구 사항
  • 취급 및 측정 장비
  • 컨베이어 및 운송 시스템

제품 특성

  • 마모 및 절단 저항성
  • 매우 높은 유연성

제품 구성

  • Basis: UNITRONIC® LiYD11Y
  • 순연동선 전선의 연합
  • 심선 절연 : PVC 주성분
  • 차폐: 편조된 구리 전선으로 감싸진 것
  • 외부시스(외피): PUR 화합물
  • 직선 말단의 길이: 첫번째 터미널 = 200 mm, 두 번째 터미널 = 600 mm
  • 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Class 설명: 나선형 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spiralized cable

코어 인식 코드

  • DIN 47100

최대 사용 전압

  • 250 V (전력 전송용이 아님)

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

시험 전압

  • 1200 V

온도 범위

  • 굴곡진 설치 : -5°C to +50°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 필수적인 LAPP 지정없는 버젼 그러나, 솔리드 길이, 터미널 길이 또는 터미널 형태 (VDE 등록이 필수적이 아닌)등은 요청시 제공 가능