트윈 컬러 나선형 절연 LiY
전기통신 도체와 색상 스트라이트의 연합된 연결 전선
LIY, 제어 케이블, PVC, 통신 장치 및 전자 부품 용 트위스트 연결 와이어, 트윈 색상 나선형 절연, 난연, 최대. +70°C
- PVC 제어 연결 전선
- 효율적인 비용
- 트윈 컬러 나선형 PVC
응용 범위
- 전기통신 장비와 전자 전선을 위한 연합된 연결용 전선
제품 특성
- 난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
- 스풀: d1 = 18 mm; d2 = 150 mm; b = 85 mm
인증
- VDE 0812 기준
제품 구성
- 연합된 구리 전선
- 심선 절연: VDE 0207-4에 따른 PVC 기반, type YI 2/ I 2
- 색으로된 스트라입의 라벨된
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class 설명: 싱글 코어 케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class 설명: 코어 케이블
-
최대 사용 전압
- 900 V (0.25 sq.mm)
-
도체 연합
- 0.25 mm² : ≥ 14 가닥 (각각 0.15 mm Ø)
-
공칭 전압
- 작동 온도 < 50 VAC
- UPP - 최대치-대-최대치 전압: ≤ 250 V
-
시험 전압
- 2500 V (0.25 mm²)
-
온도 범위
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.