FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® micro kit - "현장" 플라스틱 케이블 및 단일 코어를 표시하는 데 필요한 모든 액세서리가 있는 편리한 상자

화학적 저항성 우수 조립 시간

품번 제품 명칭 PU당 마커 개수 PU
마이크로 키트
83290100 FLEXIMARK® Micro Kit WH - 1
Letters
83290120 Trasp strips A WH 1200 1
83290121 Trasp strips B WH 1200 1
83290122 Trasp strips C WH 1200 1
83290123 Trasp strips D WH 1200 1
83290124 Trasp strips E WH 1200 1
83290125 Trasp strips F WH 1200 1
83290126 Trasp strips G WH 1200 1
83290127 Trasp strips H WH 1200 1
83290128 Trasp strips I WH 1200 1
83290129 Trasp strips J WH 1200 1
83290130 Trasp strips K WH 1200 1
83290131 Trasp strips L WH 1200 1
83290132 Trasp strips M WH 1200 1
83290133 Trasp strips N WH 1200 1
83290134 Trasp strips O WH 1200 1
83290135 Trasp strips P WH 1200 1
83290136 Trasp strips Q WH 1200 1
83290137 Trasp strips R WH 1200 1
83290138 Trasp strips S WH 1200 1
83290139 Trasp strips T WH 1200 1
83290140 Trasp strips U WH 1200 1
83290141 Trasp strips V WH 1200 1
83290142 Trasp strips W WH 1200 1
83290143 Trasp strips X WH 1200 1
83290144 Trasp strips Y WH 1200 1
83290145 Trasp strips Z WH 1200 1
번호
83290102 Trasp strips 0 WH 1200 1
83290103 Trasp strips 1 WH 1200 1
83290104 Trasp strips 2 WH 1200 1
83290105 Trasp strips 3 WH 1200 1
83290106 Trasp strips 4 WH 1200 1
83290107 Trasp strips 5 WH 1200 1
83290108 Trasp strips 6 WH 1200 1
83290109 Trasp strips 7 WH 1200 1
83290110 Trasp strips 8 WH 1200 1
83290111 Trasp strips 9 WH 1200 1
심볼
83290112 Trasp strips + WH 1200 1
83290113 Trasp strips - WH 1200 1
83290116 Trasp strips . WH 1200 1
83290115 Trasp strips / WH 1200 1
83290118 Trasp strips Ø WH 1200 1
83290114 Trasp strips earthing symbol WH 1200 1
83290117 Trasp strips * WH 1200 1
83290119 Trasp strips : WH 1200 1

장점

  • 다른 애플리케이션에 하나의 시스템
  • 마커를 제거하지 않고 마커 텍스트를 변경할 수 있음
  • 설치 시간 감소
  • 신속하고, 효과적이며 사용자 친화적인, 그리고 대폭적인 재고 절감 가능
  • 내구성을 가진 PVC 슬리브가 문자 요소를 마모와 노후로 부터 보호

응용 범위

  • 실내용
  • 빠르고 쉬운 조립
  • 싱글 코어 및 케이블 마킹용
  • 선 마킹 후 조립

제품 특성

  • UL 94V-0 에 따라 화재 성능

주의

  • 인쇄된 영숫자 문자열들을 전선, 케이블 조립품, 터미널 블록 그리고 패널내 장비들을 마킹하기 위해 투명 슬리브에 넣어짐.
  • 마킹 요소들은 필요에 따라 추가되거나 제거 훅으로 제거될 수 있음.(문서 번호 83290201)

포함된 제품

  • 마이크로 킷: 1x 캐릭터 스트립, 1-9 및 A B C E L N R S T V + -/ 텍스트(1 개의 캐릭터 스트립은 24 개의 마커 포함)1x 빈 캐틱터 스트립,흰색과 빨강50x 투명 마킹 칼라 3-4/15 mm20x 투명 마킹 칼라 8-10/15 mm50x 케이블 타이용 투명 칼라 23 mm50x snap-on 마킹 칼라 2-3,5/15 mm50x snap-on 마킹 칼라 2,8-5/15 mm50x spark pins 1,5 mm2,9 mm, 빨강20x spark pins 2,5 mm2,12 mm, 파랑20x spark pins 4 mm2, 12 mm, 녹색50x 접착식 부품 마킹 칼라, 15 mm1x 마운팅 툴 (제품 번호. 83290199)
  • Each TraspTM contains 50 strips with 24 single markers (so in total there are 1.200 markers in one PU)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재

Dimensions

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • TRASP™ 문자판 폭: 2,3 mm

요청 시

  • 요청에 따라 다양한 칼라 제공 가능

전달된 색상

  • 문자열 : 흰색
  • 요청 시: 노랑 문자열 판

온도 범위

  • -50°C에서 +80°C

  • Trasp™ 은 3M의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.