EPIC® ULTRA H-B 16 TGH QB

견고하고 신뢰할 수 있는 산업 커넥터 하우징 (EMC 버전)

EPIC® 직사각형 커넥터 하우징 EMC 보호, 내부식성, UL50E, Nema250

  • EMC 보호
  • 내부식성
  • Made in Germany
MATNR PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_DYN_KABELKLEMMUNGPL_DURCHMESSERGEFLECHTMIN피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트, 높은 버젼)
70250274
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-2315.0 - 23.0-1
70250275
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 15-23 BRUSH15.0 - 23.071
70250276
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-2819.0 - 28.0-1
70250261
EPIC ULTRA H-B 16 TGH QB 19-28 BRUSH19.0 - 28.071

장점

  • 최적, 저-저항성 360° 차폐
  • 높은 부식 저항성과 환경 보호 요구에 충족
  • 표준 하우징으로 플러그 가능
  • 높은 기계적 저항성

응용 범위

  • EMC-민감한 환경용도
  • 고정된 그리고 유연한 응용 용도 (예. 기계류 빌딩, 풍력 터빈)
  • 건설 기계
  • 전기 모터 생산

제품 특성

  • BRUSH 추가, BRUSH 케이블 차폐 접촉과 함께 제공되는 하우징
  • DIN EN 6988에 의거한 부식-저항
  • IEC 68-2-52, 엄격 레벨 2에 의하여 주기적인 염수 분무에 대한 저항성 시험
  • DIN EN ISO 9227에 따른 염수 분무 테스트, 방법 NSS, 테스트 기간 480시간

보호 평가

  • IP 67
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (latched)

재료

  • 하우징: 니켈-도금 아연 다이-케스팅
    레버 그리고 볼트 : 스테인레스 스틸
    씰링: NBR
  • 케이블 글랜드
    본체: 니켈도금된 황동
    삽입: PA
    실: 특수 탄소중합체

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.