EPIC® MH Clip

하나의 커넥터에 모든 인서트 조합을 사용하여 높은 유연성 제공

  • 시장 표준과 호환 가능한 모듈식 커넥터 시스템
  • 경쟁 모듈용 어댑터 클립

기계 및 플랜트 엔지니어링 철도 태양 에너지 풍력 에너지 조립 시간

품번 Article description 피스 / PU
44423264
EPIC® MH Clip 20

장점

  • EPIC® MH 클립 EPIC® MH 프레임에 경쟁 모듈 장착용
  • EPIC® MH 시스템은 시장 표준과 호환 가능
  • 1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 로봇 산업
  • 플랜트 엔지니어링
  • 재생 에너지
  • 철도 응용 / 차량 구조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

온도 범위

  • -40°C
  • +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.