H-Q 액세서리
H-Q 액세서리 H-Q 직사각형 커넥터 시리즈용
응용 범위
- 3-pin connector
- Allows protection class IP 65 due to the reliable sealing of the housing.
- Protective cover available with and without sealing. If the plug connection to be protected already includes a sealing, a protective cover without sealing should be selected.
- For use with housings of the EPIC® H-Q series.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 캡
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.