POWERLOCK BOX S*

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터

POWERLOCK BOX 400A 버전 19 Zoll 슬롯용

  • 무단 단선을 방지하기 위해 잠금 가능
  • Made in Europe

폭 넓은 클램핑 범위 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 방수

CE VDE VDE audited

품번 Article description 조임 타입 핀 배열 피스 / PU
POWERLOCK BOX, 접점이있는 패널 장착베이스 (M12 쓰레드(thread)의 포스트)
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인을 가진 패널 장착 베이스
44420282
POWERLOCK BOX A1 S Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인 커버를 가진 패널 장착 베이스
44420283
POWERLOCK BOX A1 SD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, M12 나사 포스트의 소스를 가진 패널 장착 베이스
44420286
POWERLOCK BOX A6 S Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1
POWERLOCK BOX A6, 커버와 M12 나사 포스트를 가진 패널 장착 베이스
44420287
POWERLOCK BOX A6 SD Ø 6.5 mm (4x) 4+PE 1

장점

  • 컨넥터 세트 (PE, N, L1, L2, L3)를 연결하거나 분리 할 때 올바른 순서가 따르도록 보장
  • 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 다른 코딩을 가지고 있음
  • IP 20 손가락 보호
  • 회로 차단기 또는 경보 회로에 연결할 수 있는 통합형 마이크로 스위치

응용 범위

  • 대체 에너지 설치
  • 모바일 및 고정 전원 분배용
  • 모터, 변압기 및 발전기 연결용
  • 조명과 사운드 기술

제품 특성

  • M12 나사 포스트의 접촉 포함
  • 마이크로 스위치용 케이블 컨넥터
  • 높이 장치 2HE/2U를 갖춘 19" 하우징

하우징

  • 씰링된 안전 뚜껑은 옵션

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)

정격 전압 (V)

  • 1000V

정격 전류 (A)

  • 스크류 최대. 400 A

오염도

  • 3

  • 스크류 체결: 은 도금 구리

접촉 번호/수치

  • 4 + PE

체결 방법

  • 스크류 체결: 50 - 120 mm²

보호 평가

  • IP 65 (latched)

기계적작업 사이클

  • 500

온도 범위

  • -20 °C ... +85 °C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.