EPIC® POWERLOCK Crimp contacts

원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® POWERLOCK 660A 압착 컨택트 35mm² ~ 240mm² 연결 가능

  • 최대. 크림프 660 A
  • 스크류 타입 (400 A)으로 플러그하면 안됨
품번 제품 명칭VersionPL_CRIMPSUNKPU
M12 스레드 포스트 접점, 접촉 지지 핀 포함
싱크 - A1 C 디자인용
44420260
POWERLOCK SP M12접촉 드레인, M12 케이블 러그용 가닥-1
소스 - A6 C 디자인용
44420261
POWERLOCK QP M12라멜라 접촉 소스, 케이블 러그용 M12 나사-1
Crimp contact, contact retaining pin included
싱크 - F6 C 및 A1 C 디자인용
44420293
POWERLOCK SCM 3535 mm²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 mm²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 mm²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595 mm²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 mm²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 mm²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 mm²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 mm²2401
Crimp contact, contact retaining pin included
소스 - D6 C 및 A6 C 디자인용
44420290
POWERLOCK QCM 3535 mm²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 mm²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 mm²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595 mm²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 mm²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 mm²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 mm²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240 mm²2401

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.