POWERLOCK BOX C*
서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 컨넥터
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V)
- 1000V
정격 전류 (A)
- 최대. 크림프 660 A
오염도
- 3
핀
- Crimp termination: 은 도금 구리
접촉 번호/수치
- 4 + PE
체결 방법
- 압착 종단: 35 - 240 mm²
보호 평가
- IP 65 (latched)
기계적작업 사이클
- 500
온도 범위
- -25°C ... +85°C
장점
- 컨넥터 세트 (PE, N, L1, L2, L3)를 연결하거나 분리 할 때 올바른 순서가 따르도록 보장
- 모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 다른 코딩을 가지고 있음
- IP 20 손가락 보호
- 회로 차단기 또는 경보 회로에 연결할 수 있는 통합형 마이크로 스위치
응용 범위
- 대체 에너지 설치
- 모바일 및 고정 전원 분배용
- 모터, 변압기 및 발전기 연결용
- 조명과 사운드 기술
제품 특성
- M12 나사 포스트의 접촉 포함
- 마이크로 스위치용 케이블 컨넥터
- 높이 장치 2HE/2U를 갖춘 19" 하우징
하우징
- 씰링된 안전 뚜껑은 옵션