J-H(ST)H...BD

DIN VDE 0815를 따르는 할로겐르리 설치 케이블

J-H(ST)H...BD - VDE 0815 전기 통신 설치 케이블, 단선 도체로 고정설치 사용, 스타 쿼드, 정전기차폐, 할로겐 프리, 고난연성

DIN VDE 0815 준수

화염 저지력 할로겐프리 간섭 신호

CE Fire

품번 대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm) 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
30017787
2 x 2 x 0.8 7 25 77
30017788
4 x 2 x 0.8 9.2 45 135

장점

  • 인명이나 재산의 보호를 위해 화제 시 강화된 보호 요건에 맞추기 위하여 사용됩니다.
  • 화재 발생시 독성 또는 부식성 가스를 방출하지 않으며 화염전파(화재 번짐)를 막아줍니다.
  • 주석 도금 접지 전선이 있는 알루미늄 적층 플라스틱 포일 정전기 차폐로 고주파 전자기장의 간섭 최소화
  • 회로의 디커플링을 위한 꼬인-페어(TP) 설계 (Crosstalk 효과)
  • J-H(ST)H...BD 화재 경보 시스템 설치에 사용되는 케이블이기에 외부시스(외피)에 일정한 간격으로 "화재 경보 케이블"이라는 문구 표시

응용 범위

  • 차폐가 포함된 할로겐 미함유 난연성 케이블로서 이동 가입국의 전화, 데이터 및 신호 전송, 그리고 전화 외피템을 위한 사설 교환기에 고정 설치되어 사용됩니다.
  • 건조한 공간과 습한 공간에서 석고벽등에 고정용으로 설치

제품 특성

  • Flame retardant acc. to DIN VDE 0472-804/08.83, Test method C
  • EN 50267-2-1/-2에 따른 할로겐프리

인증

  • DIN VDE 0815 준수타입e J-H(ST)H...BD

제품 구성

  • 연동 단선 도체
  • 특수 할로겐프리 혼합물로 만든 심선 절연
  • 절연코어는 스타 쿼드로 꼬임, 5개의 스타 쿼드가 하나의 번들로 꼬임, 번들을 연합
  • 구리 드레인 와이어와 알루미늄 라미네이트 플라스틱을 적용한 차폐
  • 특수 할로겐프리 화합물 소재 외부시스(외피), 색상 : 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 클레스 : 신호 / 통신 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class 설명: 원격 커뮤니케이션 케이블

코어 인식 코드

  • VDE 0815, 부록 T10 참조

상호 정전 용량

  • 최대. 120 nF/km

커플링

  • K1: 약 300 pF/100 m
  • K9-12: 약 100 pF/100 m

최소 곡률 반경

  • 고정 설치: 8 x 외경

시험 전압

  • Core/core: 800 V
  • Core/screen: 800 V

루프 저항성

  • 0.6 mm: 최대. 130 ohm/km
  • 0.8 mm: 최대. 73.2 ohm/km

도체 단면적

  • 0.6 mm: 0.28 mm²
  • 0.8 mm: 0.50 mm²

온도 범위

  • Occasional flexing: -5°C ~ +50°C
  • 고정 설치: -30°C에서 +70°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.