UNITRONIC® BUS FF

공정 자동화에 사용 가능한 FOUNDATION 필드버스 케이블 - UL 인증됨

방폭지역, 특히 공정 자동화 분야에서 사용됩니다. UL / CSA 승인. 온도 범위 : -40 °C ~ + 105 °C

오일 및 가스 옥외용에 적합 기계적 저항성 내온도성 자외선 저항

UL Fieldbus Foundation

품번 제품 명칭 쌍과 케이블 직경 번호/수치 외경 (mm) 구리 지수 (kg/km) 무게 (kg/km)
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 2 1 x 2 x 1.1 7.9 39.7 82
2170350
UNITRONIC® BUS FF 3 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 7.9 48.3 93
PVC - 외장이 갖추어짐
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 1x2x1.1 + 1x1.1 Ø 12.3 125 182

장점

  • 케이블은 ISA/SP50 의 요구사항에 부합하며 및 케이블 타입 A용 FOUNDATION™ 필드 BUS의 요구사항에도 적합

응용 범위

  • FOUNDATION™ 필드 BUS는 본질적으로 안전성 분야에 사용됩니다. 특히, 공정 자동화 분야에 사용됩니다
  • 고정 설치

제품 특성

  • UV-저항성
  • 확장된 온도 범위

인증

  • UL / CSA 인증 (CMG / PLTC)

제품 구성

  • 장치 접지를 갖춘 외장 보호 없는 2-코어
  • 외장 방어 없는, 장치 접지를 갖춘 3-코어
  • 3-코어, 외장이 갖추어진 (경도로 용접된, 나선형 주름이있는 구리 외피) 장치 접지를 갖춘 황색과 청색 버젼
  • 외피: PVC, 노란색 외장이 갖추어진 버전: PVC, 노란색 및 파란색

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

최대 사용 전압

  • 300 V

도체 저항

  • ≤ 24 Ohm/km

최소 곡률 반경

  • 15 x 외경

시험 전압

  • 1500 V

특성 임피던스.

  • 100 ± 20 Ohm at 31.25 kHz

온도 범위

  • -40 °C 또는 -25 °C에서 +105 °C, 데이터 시트 참조 바랍니다

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • Foundation™ 는 Fieldbus Foundation의 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.