UNITRONIC® BUS CC
고정 설치용 CC 링크 버스 케이블 - UL 인증됨
CC-Link는 효율적이고 통합된 공장 및 공정 자동화를 제공합니다. UV 저항, 난연성, 온도 범위 : -40 °C ~ 70 °C
Lapp 케이블은 일본 사용자 모임인 CC-Link 파트너 협회 (CLPA)의 정회원입니다.
품번 | 제품 명칭 | 절연선심(코어) 수 x AWG 규격 | 외경 (mm) | 구리 지수 (kg/km) | 무게 (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNITRONIC® BUS CC | ||||||
2170360
|
UNITRONIC® BUS CC | 3 x 1 x AWG20 | 7.7 | 38.8 | 76.6 |
장점
- CC-Link® 시스템은 일본 미츠비시 전기 자동화에 의해 개발
- CC-Link® 버스 케이블은 일본의 CC-Link® 적합성 시험을성공적으로 통과했습니다
응용 범위
- CC-Link® (Control & Communication Link) = 필드 BUS 네트워크 제어 및 정보 데이터 프로토콜로 효과적이며, 통합된 공장 및 공정 자동화를 제공
- CC-Link® 네트워크용의 고정용 설치
제품 특성
- 거리에 대한 전송 비율
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - 난연성은 CSA FT4 UL 수직 트레이 난연 시험을 따름
- SUN RES acc. to UL 1581
인증
- CM UL / CSA 인증 75 °C 또는 PLTC Sun 저항성
제품 구성
- 연동 리츠 전선
- 절연 재질 : PE
- 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 함.
- 외피: PVC, 빨간색(RAL 3000)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
-
최대 사용 전압
- 300 V
-
도체 저항
- 11 ohm/1,000 ft. (305 m) at 20°C
-
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 5 x 외경
- 굴곡 : 8 × 외경
-
시험 전압
- 2000 V
-
특성 임피던스.
- 110 ohm at 1 MHz
-
온도 범위
- -40°C에서 +70°C
-
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- CC-Link®는 CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)의 등록 상표입니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.