UNITRONIC® LAN OUTDOOR
Ethernet cable for Category 7/ class F - verified up to 1000 MHz, for outdoor applications
장점
- EN 50173과 ISO/IEC 11801에 따라 구조화된 빌딩 케이블링 용 LAN 케이블
- 옥외용에 적합
- UV-저항성
응용 범위
- 외부 사용 용도
- 제 3의 지역에서의 케이블 길이는 (수평지역, 바닥) ISO/IEC 11801 및 EN 50173 표준에 따라,100 m 넘어서는 안됨. (케이블 덕트에서 90 m + 작업 지역에서 10 m)
제품 특성
- 디지털 및 아날로그 데이터 신호 전송
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-TIEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; 케이블 공유
- 하위 호환성
인증
- Lapp Kabel사의 LAN CAT.5e케이블은 EIA/TIA-568과 TSB36뿐만 아니라 ISO/IEC 11801 또는 EN 50173 (등급 F -영구적 링크)에 부합하는 "구조화 된 케이블링 시스템"용이다
제품 구성
- 솔리드 컨덕터 4x2xAWG23/1
- 절연 재질 : PE
- S/FTP: 전체 차폐된 구조로 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
- 외피: PE, 검정색
(L) PE, 알루미늄 테이프 추가
분류 ETIM 5
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 4 x 외경
- 설치 시: 8 x 외경
특성 임피던스.
- 100 Ω ± 15%
온도 범위
- 설치중: -10°C bis +50°C
- 고정 설치: -30°C에서 +70°C
- 포장 규격: 드럼
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.