ETHERLINE® ROBOT PN
Robot applications
Industrial Ethernet cable Cat.5e for highly flexible robot applications acc. to PROFINET Type R
- 산업 이더넷 케이블
- PROFINET Type R
장점
- 혹독한 산업 환경에서 산업 이더넷 용으로 사용될 수 있음.
- EMC에 최적화된 설계
- 차폐층으로 노이즈 방지
- 2페어: 산업용 이더넷, 10/100Mbit/s
- Variant 'FC' with Fast-Connect construction with inner jacket enables effortless stripping and assembly of the cable
응용 범위
- Especially for highly flexible, continuously moving use with torsional stress in industrial robots and handling devices in the PROFINET network (Type R)
- EtherCAT 및 EtherNet/IP 용도에 적합
- Can be used in dry, humid and oily environments.
- PUR outer sheath withstands high mechanical loads
- The PUR outer sheath is insensitive to mineral oil-based lubricants and is chemically resistant in many cases.
제품 특성
- 드래그 체인 내 동작가능하도록 매우 유연함
- 비틀림: 비틀림 응력 환경 , 예) 로봇 분야에 응용; ± 180° / 1 m
- PUR 외피는 대부분의 오일 및 유압유 내성
Norm references / Approvals
- 미국와 캐나다를 위한 AWM 인증
- 화염 저지력,IEC 60332-1-2, UL FT-2 화염 시험 에 따름
- VDE 0472-815 에 따라 할로겐프리
제품 구성
- Stranded tinned copper, 19-wired
- 심선 절연: PE
- Colour-coded in accordance with PROFINET for Cat.5e apllications
- 스타 쿼드
- SF / UTP : 전체 차폐된 구조로 주석 도금 동선 편조와 알루미늄 마일라 호일 적용
- PUR 소재 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
최대 사용 전압
- (전력용이 아닙니다) 125 V
최소 곡률 반경
- 고정 설치: 8 x 외경
- 유연한 사용: 12 x 외경
시험 전압
- Core/core: 2000 V
- Core/screen: 2000 V
특성 임피던스.
- 공칭 100 Ω IEC 61156-6
온도 범위
- 고정 설치: -40°C에서 +80°C
- 유연한 사용: -20°C에서 +60°C
- 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
- 구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- PROFINET®는 PNO (PROFIBUS의 사용자 그룹)의 등록 상표입니다.
- 상세한 데이터 시트는 요청시 제공가능합니다. 원하시는 케이블의 상세한 종류/사이즈를 알려 주시기 바랍니다
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.