SKINTOP® NPT Small PU

SKINTOP® NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 폭넓은 가변 클램핑 범위가 있는 폴리아미드 케이블 글랜드

다양한 승인 인증 최적 변형 방지 기계적 저항성 최대 진동 보호 화학적 저항성 우수

CE CULUS cRUus

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm
53110076 ST 3/8" 3.5 - 8 19 43.0 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45.0 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53110079 ST 1" 19 - 25.4 42 60.0 15

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 회색(은회색 : RAL 7001)

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 동적: -20°C to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

장점

  • 원뿔모양의 NPT 쓰레드
  • 영속 진동 보호
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 자동화 기술
  • 장치
  • 하우징

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

주의

  • 적합한 엑세서리에 관해서는 SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 바랍니다 . SKINDICHT® GMP-GL 카운터 너트는 이 모텔과 호환되지 않는 다는 것을 명심해 주시기 바랍니다
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29