SKINDICHT® SHV cone seal

SKINDICHT® SHV cone seal

화학적 저항성 우수 내산성 내온도성

품번 PG 크기/확실한 오프닝 내부 Ø (mm) 길이 (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50

장점

  • 오일, 먼지와 물에 저항성 있는 SKINDICHT® SHV Neoprene® ,
  • SKINDICHT® SHV FKM 고온용
  • SKINDICHT® SHV FKM 오일, 솔벤트, 산 및 화학 물질에 내성

응용 범위

  • SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도 씰링 원뿔형상

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 플러그 씰링 클램프

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 연결 소켓

전달된 색상

  • CR: 흑색
    FKM: 적색

재료

  • CR
    FKM

온도 범위

  • CR: -20°C to +80°C
    FKM: -20°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.