SKINDICHT® LA
장점
- 날카롭거나 각진 하우징 벽에 대비한 보호
- 조립 간편
응용 범위
- 하우징
- 제어 판넬 제조
주의
- 간단히 그루브가 장착될 때 까지 그로멧을 홀로 눌러줍니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 클래스 설명: 주입구를 통한 공급
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Class 설명: 그로밋
-
전달된 색상
- 흑색
-
재료
- CR
-
온도 범위
- -30°C에서 +90°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.