다양한 서비스 레벨
서비스 레벨 구성:


Basic Chain
- 커넥터 및 피팅 자재를 제외한 나일론 또는 철강으로 이루어진 고유연성 케이블과 케이블 보호관, 유/수압 튜브 또는 공기압 튜브로 이루어진 케이블 체인

Core Chain
- 커넥터, 피팅 자재를 포함하여 나일론 또는 철강으로 이루어진 고유연성 케이블과 케이블 보호관, 유/수압 튜브 또는 공기압 튜브로 이루어진 케이블 체인
- 완전한 케이블 체인 단위

Extended Chain
- 보조 구조물 및 towing arms 등의 기능성 자재와 커넥터, 피팅 자재를 포함하여 나일론 또는 철강으로 이루어진 고유연성 케이블과 케이블 보호관, 유/수압 튜브 또는 공기압 튜브로 이루어진 케이블 체인
사용 가능한 체인 어셈블리 종류:

나일론 케이블 체인
- 나일론(폴리아미드 PA6)을 사용한 원형 또는 슬라이딩, 자체 고정 유지형 타입의 케이블 드레그 체인
- 표준 어플리케이션에 사용 가능
- 개방형 및 밀폐형 설계 가능

스틸 케이블 체인
- 스틸(아연 도금 및 스테인레스 스틸)을 사용한 원형 또는 슬라이딩 어플리케이션, 자체 고정 타입의 케이블 체인
- 특수 환경에서도 사용 가능 (극저온 및 극고온 환경, hot-chips)
- 개방형 및 밀폐형 구조의 체인

복합 케이블 체인
- 특수한 요건에 맞는 복합 소재를(나일론 소재 사이드 벨트 + 알루미늄 프레임 또는 알루미늄 커버 등) 사용한 케이블 체인
- 열악한 환경에서 보다 긴 수명을 보장하며 경제성을 갖춘 제품
- 개방형 및 밀폐형 구조의 체인