생산성에 기여하는 연결 및 제어 케이블 (MM 머신마켓 2013년 09월 기사)

2 01

생산성에 기여하는 연결 및 제어 케이블
 
Anschluss- und Steuerleitungen tragen zur Produktivität bei
 
 
 
 
 
기계와 장치의 생산성은 사용하는 연결 및 제어 케이블에 따라 달라진다.
이는 가능한한 높은 품질과 효율적인 비용으로 요구되는 성능 특성을 충족해야 한다. 선택 시 비용 측면만 고려하는 것은 권장되지 않는다.
 


 
필자: 위르겐 베크(Jürgen Beck), U. I. Lapp GmbH의 제품 매니저 / 13164243

 


많은 독일 기업들이 경쟁사와 제품 품질, 서비스, 공 급 시간 및 신뢰성 또는 디자인을 차별화하려는 시도를 하고 있으며 생산성과 효율에 대한 의식은 국제적으로 경쟁력있는 산업에서도 크게 증가하였다. 소위 생산 기계의 C 구성요소인 표준 부품에서 구매 결정은 주로 비용 측면에 서 이루어진다. 또한 이들 시장에서 구매자는 많은 압박을 받고 있다.

 

품질 측면에서 정확한 기능과 수명을 위해 케이블이나 라 인과 같이 과소평가된 구성요소도 생산 기계의 작동에 영 향을 주기 때문에 동일하게 중요하다. 그러한 부품이 손상 되거나 고장날 경우 작동 중단과 수리 비용이 발생하고 결 과적으로 손실로 연결되게 된다. 공간 절약과 중량도 전체 생산성 측면에 기여할 수 있다. 재료 두께가 얇아진 케이블 이 동일한 기능을 낼 수 있다면 이미 생산 효율 개선에 기여 하고 있는 것이다.
 

 

 

최대 효율성을 위한 열쇠인 다각화


 
 
다양한 산업분야의 다각화된 요구 범위에서 필요한 성능 특성과 높은 품질을 충족하기 위해서는 케이블과 라인의 개 발이 과제이다. 이상적으로 각 사용자가 필요한 특성의 최적 조합을 가능한한 낮은 비용으로 제공해야 한다.

 

 

이에 따라 Lapp Kabel은 기존 브랜드 Ölflex의 새로운 2 개의 생산 라인을 개발하였다. 이 는 Ölflex Classic 110과 Ölflex Smart 108 이다. 이 브랜드의 최초의 연결 및 제어 케이블은 기 업 창립자인 오스카 라프(Oskar Lapp)가 50년 전에 개발하였다. 이는 세계 최초로 산업 용으로 제작된 케이블이며 색상 으로 표시된 코어를 가진 최초 케 이블이었다.

 

 

Ölflex Classic 110은 업그레 이드 과정에서 성능 특성이 확장 되어 더 넓어진 사용 범위에 적용할 수 있는 케이블로 제공된다. 이는 내유성이 있으며 교대 굽힘에 적합하며 이 외에도 예를 들면 풍력 에너지 장치에서 요구되는 에너지 가이드 체 인의 특정 영역을 위해 유용하고 비틀림에 대한 저항성이 있 다. 이 경우 발생하는 비틀림 운동은 로봇 애플리케이션의 경 우와는 완전히 다르다. 곤돌라와 타워 사이 고리 이동은 예를 들면 로봇의 매우 역동적인 과정보다 훨씬 느리다.

 

 

이 외에도 Ölflex Classic 110은 이전 모델과 비교하여 온 도 범위가 확장되어 이제 –15~70°C 범위에서 사용할 수 있 으며 고정 설치에서는 –40~80°C도 가능하다. 이러한 광범 위한 스펙트럼으로 추운 겨울철에도 설치와 이동 사용이 가 능하며 이러한 방법으로 비용 절감에 기여할 수 있다.

 

 

이러한 기본 성능의 지속적인 개발을 위한 중요한 동기는 제어 케이블이 사용되는 범위가 더욱 넓어지고 있다는 점이 다. Ölflex Classic 110은 145 치수와 최대 100개 코어로 다 양한 산업과 국가의 사용자의 서로 다른 요구를 충족한다.

 

 


 

품질과 경제성의 양립

 

 


 
 Ölflex Smart 108의 방식은 실질적인 절감으로 볼 수 있 다. 이 케이블의 기본 특성은 다양한 영역에 적용하기에 충분 하다. 일부 특수한 기술적인 특성은 가격 상의 이점을 고려하 여 적용되지 않았다. 치수, 중량 및 전기적 특성과 관련하여 케이블은 Ölflex Classic 110과 동일하다. 두 케이블은 VDE에 서 테스트되어 인증되었으며 생산이 모니터링 되고 있다.

 

 

케이블의 기본 특성에 집중하는 것 외에 물류적인 단순성도 Ölflex Smart 108의 비용 효율성에 기여한다. 공급 길이와 번들은 표준화되어 있어 물류와 포장 영역에서의 절감이 고객에 게 전달되게 된다.

 

 

케이블은 가장 일반적인 29 치수로 코어는 7개이며 최대2.5mm2 단면으로 공급되며 50~1000m 길이의 고정된 표준 길이와 번들이 원형 및 원통형으로 제공된다. 케이블은 통합하 여 언제든지 사용할 수 있다.

 

 

Ölflex Smart 108의 또 다른 경제성은 표피 내부 층의 PVC 를 다시 사용할 수 있다는 점이다. 이러한 사례는 이미 증명되었으며 품질이 손상되지 않는다. Ölflex Smart 108에서 생산 잔유물도 사용될 수 있다. 이러한 과정에서 재료는 분류되어 있어야 한다. 재생 재료 품질을 보장할 수 있도록 하기 위해 Lapp Kabel은 자체 생산의 잔유물을 사용한다.

 

 

PVC는 석유의 세 가지 성분 중 하나이며 부패나 미생물에 의해 분해되지 않기 때문에 재생 재료의 활용으로 환경이 보호 된다. 이러한 재사용은 자원과 이산화탄소 배출을 절감한다.

 

 

결론적으로 제어 및 연결 케이블과 같은 소위 C 구성요소는 각 적용 영역의 복잡성에 최적으로 조정되어 생산 장치의 전체 효율성에 기여할 수 있다고 할 수 있다. 높은 품질과 최적화된 비용 효율에 필요로 하는 성능 특성을 정확하게 제공해야 하 며 이는 오늘날 모든 적용 영역의 모든 산업분야의 케이블과 라인에 요구되는 조건이다.