2018.01.08 랍(LAPP)의 철도 산업용 신제품

슈투트가르트, 2019년 1월 8일
랍(LAPP)이 철도 업종용 제품군에 몇 가지 새로운 케이블을 추가했다. 통합 커넥션 솔루션의 글로벌 시장 리더가 고객 친화 물류 체제로 지금 업계를 재편하고 있다. 타 공급업체들은 주문 생산만 진행하며 높은 최소 주문량을 요구하는 반면, 랍(LAPP)은 재고로 확보한 제품을 가지고 작은 포장 단위로도 수량과 상관없이 공급할 수 있다. 그 결과 전 세계 제품 납기가 최대 3개월에서 1주 미만으로 급격하게 단축되었으며, 사용자의 재고를 줄여주는 동시에 변화하는 요구 조건에 대해서도 빠르게 대응할 수 있다. 대부분의 새로운 케이블도 현재 재고로 보유 중이다. 신제품 정보는 다음과 같다.
- ÖLFLEX CLASSIC 110H SF: 랍(LAPP) 포트폴리오에서 가장 많이 판매되는 컨트롤 케이블이다. 무수히 다양한 제품이 공장에서 성공적으로 사용된 후 현재 철도용 제품도 제공되고 있으며, 파워 도어, 조명 또는 에어 컨디셔닝 시스템에 사용될 수 있다. Class-6 도체가 포함된 본 신제품은 대단히 유연해 좁은 공간에 설치가 가능하다. 추가 변형 제품으로는 쉴드된 ÖLFLEX CLASSIC 115 CH SF 및 ÖLFLEX CLASSIC 115 CH SF (TP)가 있다. 후자에는 페어된(twisted-pair) 디자인이 채택되어 엔터테인먼트 시스템용 또는 기관사 제어 패널로의 데이터 전송용으로 적합하다. 랍(LAPP)의 모든 철도 산업용 케이블처럼 신제품 또한 EN 45545-2에 따른 철도 차량 화재 방지 요건을 만족한다.
- ÖLFLEX TRAIN HT150: 단심 실리콘 케이블이며 고온용으로 설계되어 최대 150°C까지 견딘다. 엔진 또는 파워 컨버터 등에 적용이 가능하다. 본 케이블은 가장 높은 화재 방지 비상 등급인 하자드 레벨(Hazard Level) 3등급 제품이다. 실리콘 케이블 제작에 대한 EN 50382-2또한 충족한다. 단면적 1.5 mm2에서 400 mm2까지 1.8 kV 또는 3.6 kV로 선보이며, 실리콘 절연 이중 피복으로 제공된다. Class-6 도체 및 단층 절연으로도 제공되며, 가요성이 좋아 곡률 반경이 작은 위치에 설치하기에 적합하다.
- ÖLFLEX TRAIN 340 및 ÖLFLEX TRAIN 345C: 랍(LAPP)은 EN 50264-3-2에 따른 철도 분야의 높은 요구 수준을 충족하기 위해 검증된 전원 및 제어 케이블 제품군을 크게 확장했다. 두 케이블은 현재 단면적은 0.5 mm2에서 50 mm2까지, 선심 수는 2가닥에서 40가닥까지 제공된다. 검은색 피복이 자외선을 견디기 때문에 야외 설치를 포함한 다양한 용도에 적합하다. 두 제품은 고온, 오일, 연료 또한 잘 견디며, EN 45545-2를 충족한다.