[SPS IPC Drivers] 신제품 파워 체인용 제어 케이블 ÖLFLEX® CHAIN TM

ÖLFLEX® CHAIN TM

신제품 ÖLFLEX® CHAIN TM은 NEC 및 NFPA 등 다양한 인증을 취득해 북미에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

표준 제품이 많을수록 비용은 줄어듭니다. 랍그룹의 신제품 ÖLFLEX® CHAIN TM 전원 및 제어 케이블은 여러 부품과 재고 관리를 용이하게 합니다. 이 신제품은 뉘른베르크에서 개최된 SPS IPC Drives 2017 무역 박람회에 전시되었습니다. 북미 시장을 위한 NEC 및 NFPA 인증서를 획득하여 다양한 애플리케이션에 제품을 적용할 수 있습니다. 이 인증을 통해 복잡하고 시간 소모적인 해외 승인 절차를 줄일 수 있고, 앞으로 기업들은 하나의 멀티 스탠다드 케이블 종류만 보유해도 해외 승인 과정을 크게 간소화할 수 있습니다. 이러한 장점은 MTW, TC-ER, WTTC 및 CIC와 같은 미국 및 캐나다의 UL 및 c (UL) 목록에 대한 검증된 테스트 덕분이며, 이는 수출업체들에게 상당한 혜택을 줄 수 있습니다.

 

이 신제품 케이블은 코어 라인 (Core Line) 성능 분류에 속하며, 중간 속도 및 고속과 가속 운동이 발생하는 파워 체인에서 지속적으로 사용할 수 있습니다. 그리고 비정형 기계 부품, 선형 로봇 또는 처리 시스템, 풍력 발전용 터빈 (풍력 발전용 트레이 케이블)에도 잠재적으로 적용할 수 있습니다. 북미의 MTW (Machine Tool Wire) 및 TC-ER (Tray Cable-Exposed Run)에 관한 UL 등재로 산업용 기계에서 유연하게 사용할 수 있으며 개방형 케이블 트레이에 고정적으로 설치할 수 있습니다. ÖLFLEX® CHAIN TM 및 ÖLFLEX® CHAIN TM CY는 600볼트 또는 1,000볼트의 북미 동작 전압에 맞춰 고안됐습니다 (WTTC). 

 

전선은 미세한 도체 6등급 구리로 제작되었고 특별한 스트랜딩 기술을 통해 최대 500만 번의 굽힘 주기(bending cycles)를 가진 드래그 체인처럼 지속적으로 굽혀지는 동작이 발생하는 제품에 사용할 수 있습니다. 또한 미터 당 +/- 150°의 회전각을 가진 풍력 발전용 터빈의 중간 정도 비틀림에도 사용할 수 있습니다. 차폐된 제품의 경우, 주석 도금 구리 편조를 통해 전자기장 간섭으로부터 신뢰할 수 있는 보호성능을 제공하며 EMC 규정을 준수할 수 있게 합니다. 외피는 특별하게 고안된 열가소성 폴리머로 제작됐습니다. 케이블은 오일 성분의 윤활류 ((UL Oil Res I/II) 및 기타 화학 물질에 내성이 있으며, CAS FT4에 준하는 높은 난연성을 가집니다. 고정된 설치에서 사용 온도 범위가 -40℃에서 +90℃여서 외부의 거친 주변 환경에서도 사용이 적절합니다. 자외선 복사에 대한 내성이 있으며, US 표준에 따라 직접 매설에도 적합합니다.