더 간편한 조립을 가능하게 하는 고속 ETHERLINE® 케이블

ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect는 빠르고 쉬운 조립을 높은 데이터 전송 속도와 결합한 것입니다.
쉬투트가르트, 2018년 3월 8일
최소한의 작업으로 장치 연결, 단일 도구로 간편하게 조립, 빠른 데이터 전송 속도: Lapp의 ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect는 이 중요한 특성을 모두 결합했습니다. 새로운 고속 케이블은 기계류, 플랜트 및 장비 제조 분야에 이상적이며, 대용량의 데이터를 전송해야 하는 산업 및 빌딩 네트워킹에서 사용할 수 있습니다.
케이블이 노후되거나 기계 또는 제어 캐비닛에서 손상되는 경우에는 빠르게 교체해야 생산 중단 또는 심각한 후속 손상을 방지할 수 있습니다. 그러나 케이블 교체에는 시간이 소요됩니다. Lapp은 이 문제를 해결했습니다. Lapp의 고속 커넥트 기술 덕분에, 새로운 ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect는 설치와 조립의 측면에서 다른 케이블보다 확실한 장점을 갖고 있습니다. 네 쌍의 와이어와 내부 피복을 분리하는 크로스 세퍼레이터 덕분에 케이블에 페어 스크리닝이 필요 없습니다. 기존의 케이블과 달리 네 쌍의 와이어 전체에서 필름 스크린을 제거할 필요가 없습니다. 결과적으로 Fast Connect 케이블은 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 단일 작업에서 커넥터 조립을 위해 케이블을 최적의 상태로 준비하는 Lapp의 특수 공구는 훨씬 더 많은 시간을 절약합니다. 또한 새로운 차폐물이 긴 서비스 수명을 보장합니다.
초당 10기가비트 속도의 ETHERLINE® PN CAT.6A 는 산업 환경에서 구리 케이블의 전송 속도를 현존 최고 수준으로 높입니다. 모든 Lapp Profinet 케이블이 서로 호환되며, 다른 제조업체의 케이블과도 호환됩니다. Lapp 솔루션은 PROFINET 표준을 준수할 뿐만 아니라 미국 외 시장에 대한 인증(UL 인증)도 받았으므로 추가 승인이 필요하지 않습니다.
ETHERLINE® PN Cat.6A는 일곱 가지 버전으로 제공됩니다. 그 중 세 가지는 PVC 피복의 난연제, FRNC 피복 또는 PUR 피복의 할로겐 프리 및 난연제(기계적 강도를 높인 할로겐 프리 난연제)용 고정 설치(타입 A)를 위한 것입니다. 뿐만 아니라 Lapp은 PVC 피복 또는 할로겐 프리 및 난연제 FRNC 피복을 사용하는 두 탄력적 용도를 위한 두 가지 버전(타입 B) 외에도 PVC 피복 또는 PUR 피복을 사용하는 고도로 탄력적인 용도를 위한 두 가지 솔루션(타입 C)을 제공합니다. 나머지 네 가지는 제한적 분야에 사용할 수 있도록 규격을 줄였습니다. 피복 디자인과 직경이 서로 달라 다양한 용도에서 케이블을 사용할 수 있습니다.