랍그룹, 하노버전시회에서 EPIC® MH 제품 소개 (2017.04.18)
전원, 신호 및 데이터용 커넥터 : 슈투트가르트 에 본사를 둔 Lapp Group의 새로운 EPIC® MH 직사각형커넥터는 여러기능이 있는 팔방미인제품입니다. 사용자는 원하는 대로 다양한 케이블을 하나의 커넥터와 결합된 모듈에 조립할 수 있습니다.
Lapp 커넥터 모듈과 시중에서 판매되는 표준 모듈을 모두 장착 할 수 있는 커넥터 프레임으로 보장되며, 조립은 기존 폴딩 및 슬라이딩 프레임에 비해 훨씬 쉽습니다. 2 ~ 36 극, 최대 100A의 전류, 최대 1,000V의 전압, 100 MHz / s에서 Cat. 5 데이터 전송에서 사용자가 희망하는 결합에는 거의 제한이 없습니다.
모듈형 커넥터 시스템은 특히 새로운 기계장비를 개발하는 고객에게 큰 장점입니다. 개발과정에서 커넥터를 조금씩 조정이 가능하므로, 변경이 필요할 때 새 케이블을 계속해서 조립할 필요가 없습니다. 온라인카탈로그와 제품 찾기 서비스는 편리한 선정과정을 위해 지원되며, Lapp의 제품 및 애플리케이션 기술영업은 고객의 문의를 기다리고 있습니다. Lapp의 이러한 혁신 및 다른 많은 혁신은 이번 Hannover Messe에서 전시되었습니다.