랍그룹, 하노버전시회에서 ÖLFLEX® VFD 2XL 소개 (2017.04.18)
Lapp Group의 드라이브 시스템 케이블 분야의 광범위한 포트폴리오는 성장하고 있습니다 : Stuttgart에 기반을 둔 Lapp Group은 흥미로운 기능을 갖춘 두 개의 새로운ÖLFLEX® 제품을 출시했습니다. 두 케이블 모두 특별히 얇아서, 제한된 공간과 포장 밀도가 높은 장소에 적합합니다. 특수 소재 덕분에, 핵심절연에 대해 EMC 절연 특성을 향상시키고, 케이블 길이를 연장시켜 낮은 커패시턴스(전기용량)를 제공합니다.
ÖLFLEX® VFD 2XL의 주요특징 : 두 가지 다른 전압에 대한 UL TC-ER 승인.
ÖLFLEX® VFD 2XL 및 신호용 ÖLFLEX® VFD 2XL : 다양한 제조업체로부터 주파수 변환기 용 모터 연결 케이블은 지금까지는 다양한 인증 및 승인에 따라 북미 시장에서만 사용할 수 있었습니다. CE 마크가 부착 된 이 케이블은 미국시장에 기계를 수출하는 고객들을 유럽시장쪽으로 이전되게끔 하였습니다.
이 케이블은 UL TC-ER에 따라 모두 600V 및 2kV에서, 북미 시장에서 승인을 받았으며 일반적으로 사용되는 600V에서는 얇은 두께를 사용합니다. 또한 유연한 모터 공급형으로 1000V 전압 등급까지 사용가능합니다. 넓은 범위의 응용 분야에서 하나의 동일한 케이블로 활용 가능하여, 여러 유형의 케이블을 사용할 필요가 없습니다.
랍의 엔지니어들은 정교한 디자인 케이블을 설계하였습니다. 예를 들어 전선은 가교된 폴리에틸렌으로 절연되어 있습니다. 가교로 설계되어, 유전율이 낮아 지므로 누설 전류가 낮아질 수 있습니다. 좁은 공간에서 높은 포장 밀도와 장거리용 목적으로 여러 케이블을 배치하여, 사용하는 사용자에게 유용합니다.
차폐는 또한 정교하게 설계되어있습니다. 이것은 일반적으로 단독 차폐로 되어있지만, 이 케이블의 경우 차폐 호일이 추가되어 케이블의 잠재적 노이즈를 줄였습니다. 이 ÖLFLEX® 케이블은 내유성 및 UV 저항성, 난연성으로 입증된 열가소성 엘라스토머 재질의 외피로 만들어졌습니다.
또한 ÖLFLEX® VFD 2XL은 한 쌍의 도체로, 전기 브레이크 또는 온도 조절 장치를 연결이 가능하게끔 하며, "신호용"이름으로 제품이 구별됩니다. ÖLFLEX® VFD 2XL은 뉴저지의 Lapp USA에서 개발 및 제조되었습니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 서보 모터용 케이블이며, ÖLFLEX® SERVO 719 CY 케이블에서 차폐가 제외된 케이블입니다. 폴리프로필렌으로 제조된 절연코어선으로 인해,
이 케이블은 커패시턴스가 낮으며, 피크전압, 파반사 또는 전기용량의 누설 전류에 직면하거나 장거리를 커버해야하는 고객에게 유용한 제품입니다. 저캐피시턴스 설계로 얇은 외피 두께와 고패킹밀도로 만들어졌습니다. pvc외피로 설계되어있으며, 기름과 자외선저항성으로 옥외용으로 사용가능합니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 전기 브레이크 및 / 또는 온도 센서에 대해 하나 또는 두 개쌍의 제어선을 가지고있습니다. 케이블은 UL AWM 스타일에 따라 1000V 용으로 설계되었으며 따라서 북미 지역 수출용입니다.
IEC기준에 따르면 전압 등급은 0.6 / 1kV로 지정됩니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 서보 모터용 케이블이며, ÖLFLEX® SERVO 719 CY 케이블에서 차폐가 제외된 케이블입니다. 폴리프로필렌으로 제조된 절연코어선으로 인해,
이 케이블은 커패시턴스가 낮으며, 피크전압, 파반사 또는 전기용량의 누설 전류에 직면하거나 장거리를 커버해야하는 고객에게 유용한 제품입니다. 저캐피시턴스 설계로 얇은 외피 두께와 고패킹밀도로 만들어졌습니다. pvc외피로 설계되어있으며, 기름과 자외선저항성으로 옥외용으로 사용가능합니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 전기 브레이크 및 / 또는 온도 센서에 대해 하나 또는 두 개쌍의 제어선을 가지고있습니다. 케이블은 UL AWM 스타일에 따라 1000V 용으로 설계되었으며 따라서 북미 지역 수출용입니다.
IEC기준에 따르면 전압 등급은 0.6 / 1kV로 지정됩니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 서보 모터용 케이블이며, ÖLFLEX® SERVO 719 CY 케이블에서 차폐가 제외된 케이블입니다. 폴리프로필렌으로 제조된 절연코어선으로 인해,
이 케이블은 커패시턴스가 낮으며, 피크전압, 파반사 또는 전기용량의 누설 전류에 직면하거나 장거리를 커버해야하는 고객에게 유용한 제품입니다. 저캐피시턴스 설계로 얇은 외피 두께와 고패킹밀도로 만들어졌습니다. pvc외피로 설계되어있으며, 기름과 자외선저항성으로 옥외용으로 사용가능합니다.
ÖLFLEX® SERVO 719는 전기 브레이크 및 / 또는 온도 센서에 대해 하나 또는 두 개쌍의 제어선을 가지고있습니다. 케이블은 UL AWM 스타일에 따라 1000V 용으로 설계되었으며 따라서 북미 지역 수출용입니다.
IEC기준에 따르면 전압 등급은 0.6 / 1kV로 지정됩니다.