olflex cleanroom

클린룸은 공기 중 미생물, 먼지입자, 그 외 오염 물질을 걸러내어
최고 수준의 청정도를 보장하는 통제 환경을 말합니다. ISO
14644-1 표준에서는 입방미터당 존재 가능한 입자의 크기에
따라 달라지는 최대 입자 수를 기준으로 클린룸을 분류합니다.
제약, 전자, 반도체, 식음료 산업 등 제품 제조 시장의 기업에게
제품 안전을 위해 클린룸의 품질 표준을 고도로 유지하는 것은
반드시 지켜야 할 사안입니다. COVID-19 판데믹으로 의료 관련
산업에서 통제 멸균 환경에 대한 필요성은 더욱 높아졌으며
향후 몇 년 안에 클린룸 산업은 더욱 번창할 것으로 여겨집니다.
포괄적인 클린룸 기술 솔루션을 도입하면 환경 모니터링이나
HVAC(난방, 환기, 공조) 제어 등의 청정도 표준은 준수할 수
있어도 전반적인 규정 준수를 완전히 보장하지는 못합니다.
클린룸 내부의 기계, 장비, 시스템 구성요소 그리고 심지어
소모품까지도 공간의 전반적인 청결도에 영향을 줄 수
있습니다.
케이블 소재는 평방미터당 입자 수에 관하여 각 ISO 등급 클린룸 대상으로 실시하는 정기 테스트에서 입자 수의 규정준수를 좌우하기 때문에 최종 사용자는 자연히 케이블 소재에 각별한 관심을 기울이게 됩니다. 해당
테스트는 ISO 5등급 이하의 클린룸은 6개월마다, ISO 6등급 이상의 클린룸은 12개월마다 실시해야 합니다.
아울러 환경 설정의 정확성 및 효율성을 저해하지 않도록 좁은 밀폐공간에서 각종 장비가 일으키는 전자파 간섭(EMI)을 억제할 필요가 있습니다.




LAPP의 ÖLFLEX® 클린룸 케이블은 저전압 및 제어 애플리케이션 전용으로, 프라운호퍼(Fraunhofer) 제조 엔지니어링 자동화 IPA 연구소에서 테스트를 받아 클린룸 요건을 모두 충족하였습니다.
일부 제품은 화재 발생 시 불길의 전파를 억제할 수 있는 난연성 재료로 구성하였습니다.
당사의 케이블 제품은 ISO 1등급/2등급 인증을 받았으며,
세계에서 가장 엄격한 기준을 적용하는 클린룸에도 설치할 수 있습니다.
케이블 제품은 모두 최저 입자 방출량 표준을 준수하는 한편 무빙 체인 애플리케이션에도 적합합니다.
FD 8110 / 8110 C
8661 MC/TP/ MC D/TP D
8661 MC FR/TP FR/MC D FR
(8110C 한정)
테이프 적용
(8661 MC D / TP D 한정)
(8661 MC D FR /
TP D FR 한정)
(무빙 애플리케이션)
(무빙 애플리케이션)
(무빙 애플리케이션)
(할로겐 무함유)
IEC 60754-1/2
(할로겐 무함유)



기술 제공업체와 함께 합니다
엄격한 클린룸 사양에 적합한 솔루션입니다.
생산


귀하의 사양에 맞는 ÖLFLEX®클린룸 케이블을 찾기가 힘드신가요?
LAPP 담당자에게 상담하거나 dowoomi@lapp.com
로 자세한 정보를 문의하실 수 있습니다.