ÖLFLEX® FD 855 P

할로겐 프리, 고도의 유연성 제어 케이블 마모 및 내유성 PUR 외피 - 인증

ÖLFLEX® FD 855 P - UL/cUL AWM 인증 혹독한 조건에서 파워 체인을 사용하는 할로겐 프리 전원 및 제어 케이블

  • 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행거리와 높은 가속성능
  • 곡률 반경이 작아 다목적으로 사용
  • 북미 지역 UL/cUL 인증

옥외용에 적합할로겐프리내한성기계적 저항성내유성케이블 체인자외선 저항

CERUC_RUEACFire

Article number 선심수(CORE) / 단면적(mm²)외경 (mm)구리 지수 (kg/km)무게 (kg/km)
ÖLFLEX® FD 855 P
0027530
2 X 0.55.11034
0027531
3 G 0.55.51440
0027532
5 G 0.56.62455
0027533
6 G 0.57.12963
0027534
7 G 0.57.73476
0027535
12 G 0.59.158114
0027536
18 G 0.510.986165
0027537
20 G 0.511.596180
0027538
25 G 0.513.4120219
0027540
30 G 0.513.6144251
0027541
36 G 0.514.7173290
0027545
2 X 0.755.61442
0027546
3 G 0.7562250
0027547
4 G 0.756.72960
0027548
5 G 0.757.33671
0027549
7 G 0.758.85099
0027550
12 G 0.7510.386158
0027551
18 G 0.7512.4130219
0027552
20 G 0.7513.3144240
0027553
25 G 0.7515.5180309
0027555
36 G 0.7516.9259411
0027560
2 X 1.061950
0027561
3 G 1.06.52961
0027562
4 G 1.07.23870
0027563
5 G 1.07.84893
0027564
7 G 1.09.567122
0027565
12 G 1.011.2115196
0027566
18 G 1.013.7173274
0027567
20 G 1.014.4192300
0027568
25 G 1.016.8240385
0027570
30 G 1.017288444
0027571
36 G 1.018.6346516
0027575
2 X 1.56.72968
0027576
3 G 1.57.34383
0027586
4 G 1.5858100
0027577
5 G 1.5972128
0027578
7 G 1.510.7101177
0027579
12 G 1.512.7173275
0027580
18 G 1.515.2259405
0027582
25 G 1.518.8360565
0027584
30 G 1.518.8432652
0027585
36 G 1.520.6518759
0027587
41 G 1.522.4614978
0027370
3 G 2.58.972121
0027371
4 G 2.59.996163
0027372
5 G 2.511120196
0027373
7 G 2.513.4168266
0027374
12 G 2.515.8288446
0027375
18 G 2.518.9432665
0027376
25 G 2.523.5600929

장점

  • 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
  • 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
  • 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출
  • 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
  • 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
  • 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위

응용 범위

  • 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
  • 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 적합
  • 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들
  • 조립 및 집기 기계에 사용
  • 고도로 동적인 어플리케이션
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 할로겐프리와 화염 저지력 (IEC 60332-1-2)
  • IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 시추액(MUD)에 대한 저항성
  • 유연함, -40°C까지
  • 마모 및 절단 저항성
  • 낮은 접착 표면

인증

  • VDE 0250 / 0285 기준
  • 미국: UL AWM Style 21576
    캐나다: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3

제품 구성

  • 극세선 도체 연합 (class 6)
  • 심선 절연: TPE 소재
  • 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 코어
  • 부직포 랩핑
  • PUR 외피, 회색 (RAL 7001)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드

  • Black with white numbers acc. to VDE 0293-334

도체 연합

  • VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선

최소 곡률 반경

  • 굴곡 : 최대 5 x 외경
  • 고정 설치: 3 x 외경

공칭 전압

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1,000V

반복구부림성능 및 성능 파라미터

  • 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고

시험 전압

  • 3000 V

보호 도체

  • G = GN/YE 포함
  • X = GN/YE 미포함

온도 범위

  • 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
  • 고정 설치: -50°C에서 +80°C

  • 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.