ÖLFLEX® FD 855 P
할로겐 프리, 고도의 유연성 제어 케이블 마모 및 내유성 PUR 외피 - 인증
ÖLFLEX® FD 855 P - UL/cUL AWM 인증 혹독한 조건에서 파워 체인을 사용하는 할로겐 프리 전원 및 제어 케이블
- 익스텐드 라인 성능 - 긴 주행거리와 높은 가속성능
- 곡률 반경이 작아 다목적으로 사용
- 북미 지역 UL/cUL 인증
장점
- 기계의 경제적 효율성을 증가시킬수 있는 더 빠른 속력 및 가속을 가능케함
- 다양한 인증 및 설치 공간 절약, 원가 절감
- 이동 체인 적용시 낮은 입자 방출
- 강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
- 많은 광물질 오일 윤활유, 희석화된 산, 수분함유 알칼라인 용액과 다른 화학 매체 접촉에 대한 저항성
- 열악한 기후 환경에서 사용하기위한 넓은 온도 범위
응용 범위
- 파원 체인 또는 이동 기계 파트 용도
- 기계 도구나 송신 라인의 젖은 부분에 적합
- 조립 라인, 생산 라인, 모든 종류의 기계들
- 조립 및 집기 기계에 사용
- 고도로 동적인 어플리케이션
- 실내 및 실외 사용
제품 특성
- 할로겐프리와 화염 저지력 (IEC 60332-1-2)
- IEC 61892-4, 부록 D에 따라 오일과 시추액(MUD)에 대한 저항성
- 유연함, -40°C까지
- 마모 및 절단 저항성
- 낮은 접착 표면
인증
- VDE 0250 / 0285 기준
- 미국: UL AWM Style 21576
캐나다: cUL AWM Style I/II A FT2 - UL File No. E63634
- 파워 체인 사용: 어셈블리 가이드 라인 준수 부록 T3
제품 구성
- 극세선 도체 연합 (class 6)
- 심선 절연: TPE 소재
- 매우 짧은 레이어 길이로 함께 꼬인 코어
- 부직포 랩핑
- PUR 외피, 회색 (RAL 7001)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드
- Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
도체 연합
- VDE 0295 class 6, IEC 60228 class 6 에 따른 극세선 가요도체 집합선
최소 곡률 반경
- 굴곡 : 최대 5 x 외경
- 고정 설치: 3 x 외경
공칭 전압
- IEC U0/U: 300/500 V
- UL: 1,000V
반복구부림성능 및 성능 파라미터
- 카다로 내 부록 테이블 A2-1 참고
시험 전압
- 3000 V
보호 도체
- G = GN/YE 포함
- X = GN/YE 미포함
온도 범위
- 유연한 사용: -40°C에서 +80°C
- 고정 설치: -50°C에서 +80°C
- 달리 명시되지 않는 한, 표시된 제품 값은 실온에서의 공칭값. 요청시 자세한 값 (예: 공차)을 사용 가능
- 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
- 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
- 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.