태양광 에너지

태양광 시스템의 사용은 수년 동안 재생 에너지의 중요한 축을 이루었습니다. 태양광 에너지는 기후 변화로 인한 도전에 대한 해결책을 효과적으로 찾을 수 있도록 에너지 혁명에 광범위하고 신뢰할 수 있는 공헌을 합니다. 태양광 에너지는 주요 에너지 플랜트에서부터 가정용 애플리케이션에 이르기까지 광범위한 용도로 사용됩니다.

태양광 케이블링 솔루션 :
수년간 태양광 케이블링에 성공적으로 사용 되고 있는 제품은 당연히 유럽 표준에 속하는 제품들입니다. 로운 태양광 산업은 유기 광전지 (OPV) 및 다른 어플리케이션과 같은 새로운 기술로 이 시장의 잠재력을 더욱 최적화하고 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 케이블링 솔루션에 대한 태양광 산업의 요구 사항은 전원 스테이션의 직접 포설을 위한 크고 견고한 케이블부터 유연한 OPV 모듈과 같은 정교한 커넥션 시스템에 이르기까지 다양합니다


태양광 산업의 요구 사항을 충족하는 Lapp의 솔루션 
태양광 시장의 잠재력을 일찍이 인식하고 개발해온 태양광 기술은 혁신을 위한 Lapp의 추진 동력입니다. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 제품을 개발하고, 태양광 시스템을 위한 케이블링 솔루션을 만들거나, 플랜트를 계획하고 구현할 때 컨설팅을 받을 필요가 있는지 여부에 상관없이 우리는 지붕에서 지하실에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 태양광 케이블링 제품을 제공합니다. Lapp은 고객 및 연구소와 협력하여 진보한 기술을 적용하여 높은 내구성 및 견고함, 고유연성 등과 같은 모든 산업의 요구 사항을 가장 잘 충족시킬 수 있는 신제품을 지속적으로 개발하고 있습니다. 

 

The 랍그룹은 또한 고객 (예 : EXPO)과 긴밀히 협력하여 새로운 광전지 기술 및 응용 분야를 위한 새로운 제품을 개발하고 있습니다.


또한 사용자, TÜV (독일 기술 검사 협회) 및 북미 UL 승인 기관과 협력하여 최상의 제품 품질을 보장하기 위해 ÖLFLEX® SOLAR 케이블, SKINTOP® 케이블 그랜드 및 EPIC® SOLAR 커넥터에 대한 다양한 테스트를 수행합니다.  당사의 제품은 전세계 산업 현장에서 사용할 수 있으며 RoHS를 준수하며 지속적으로 개선되고 있습니다.


관련 제품:

고객 성공 스토리:

 

 

 

태양광 카탈로그 다운로드