반도체/디스플레이 핵심 어플리케이션
APPLICATION STORY
-
-
MOVING (POWER) APPLICATION
가동용 케이블
반도체 및 디스플레이 공정 환경과 같은 청정 구역에도 설비 및 머신의 움직임은 활발하게 이루어집니다. 움직임으로 인한 마찰에서 발생하는 미세 먼지 및 파티클(Particle)은 제품에 아주 치명적인 불량을 초래합니다. 이러한 문제를 해소하기 위한 케이블 선택이 중요한 이유입니다.
-
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
- 대표적인 범용 파워체인 전용 케이블
- CE규격 및 IEC 60332-1-2 PVC 외피
-
ÖLFLEX® FD 855 P
- CE규격 및 UL 인증 보유
- 내구성, 내유성, 내화학성 파워체인 케이블
- 최대 이송거리 100m
-
-
-
CLEANROOM APPLICATION
클린룸 케이블
산업의 특성 및 엄청난 규모의 설비 라인과 고가의 장비 그리고 최첨단 기술의 집약지로 부품 하나하나 신중한 선택이 요구됩니다. 단단한 체결 및 올바른 제품 사양 선택은 필수 요소가 되었습니다.
-
LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® CLEANROOM 8110 C
- IPA CLASS 1 클린룸 전용 무빙케이블
- CE 규격 및 IEC 60332-PVC 외피
- 유연성으로 범용 어플리케이션에 쉬운 설치
-
ÖLFLEX® ROBUST FD
- IPA CLASS 1 내화학성, 내한성을 두루갖춘 클린룸 무빙용 케이블
- CE 규격 및 Halogen free
- TPE 외피 제품, 고속주행(High acceleration)에서 탁월한 성능
-
-
-
INDUSTRIAL COMMUNICATION
산업용 통신 시스템
이더넷(Ethernet) 기반의 산업용 데이터 통신 시스템은 생산성을 탁월하게 높여주었습니다. 4차 산업의 주요 기술 기반일 뿐만 아니라 데이터 기반의 생산력을 올리는데 핵심이 됩니다. 올바른 스펙 및 제품을 선택하여 원활한 통신 시스템 및 커뮤니케이션의 기반을 마련해보세요.
-
ETHERLINE® FD CAT.6A
- 파워체인 및 무빙 어플리케이션용
- 전송속도 : 100 Mbit/s up to 10 Gbit/s
- UL/csa-ceritfied ( CM )
- Profinet, Ethernet/IP 어플리케이션
- Colour : green
-
ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45
- EtherCAT, EtherNet/IP 어플리케이션에 적합
- 2 pairs : 10/100 Mbit/s
- M12 to RJ45 콘넥터 코드셋
-
-
-
TRAY CABLES
트레이 케이블
초 단위로 제품을 생산하는 설비 및 장비에 안정적인 전원공급은 너무나 당연하지만, 전원 공급 케이블의 중요성은 자주 간과되고 있는 부분입니다. 짧은 시간 동안에도 전원 공급 이상으로 인한 생산량 등의 피해는 엄청납니다. 전원 공급 케이블의 시작점인 트레이 케이블을 올바르게 선택하여 안정성을 구현해보세요.
-
UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
- CE규격, UL/CSA 인증 보유
- 강력한 노이즈 차단
- 트레이 전용 통신 케이블
-
ÖLFLEX® TRAY II
- CE규격, UL/CSA인증 보유
- 트레이 전용 전력 및 제어 케이블
- TC-ER
-
-
MOVING (POWER) APPLICATION무빙 어플리케이션
제품명 또는 제품 사진을 눌러 자세히 보실 수 있습니다.
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 대표적인 범용 파워체인 전용 케이블 CE규격 및 IEC 60332-1-2 PVC 외피 ÖLFLEX® FD 855 P CE규격 및 UL 인증 보유 내구성, 내유성, 내화학성 파워체인 케이블 최대 이송거리 100m ÖLFLEX® FD 90 CE규격, UL/CSA 인증 보유 단심 파워체인 전용 케이블 (최대 300sq) 중간 피복 확보로 내구성 강화 UNITRONIC® FD CY 대표적인 범용 파워체인 전용 통신케이블 IEC 60332-1-2 난연 케이블 최대 8백만회 굴곡 성능 설계 UNITRONIC FD CP(TP) Plus UL/CSA 인증 보유 내구성, 내유성, 내화학성 파워체인 통신케이블 IEC 60332-2-1 난연 케이블 최대 이송거리 100m 강력한 노이즈 차단 -
CLEANROOM APPLICATION 클린룸 케이블
제품명 또는 제품 사진을 눌러 자세히 보실 수 있습니다.
LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® CLEANROOM 8110 C IPA CLASS 1 클린룸 전용 무빙케이블 CE 규격 및 IEC 60332-PVC 외피 유연성으로 범용 어플리케이션에 쉬운 설치 ÖLFLEX® ROBUST FD IPA CLASS 1 내화학성, 내한성을 두루갖춘 클린룸 무빙용 케이블 CE 규격 및 Halogen free TPE 외피 제품, 고속주행(High acceleration)에서 탁월한 성능 LAPP KABEL POWER-CON 6112 PA UL TC, MTW, THHW 인증 탈크가루가 전혀 없는 클린룸내 고정 배선용 케이블 -
INDUSTRIAL COMMUNICATION산업용 통신시스템
제품명 또는 제품 사진을 눌러 자세히 보실 수 있습니다.
ETHERLINE® FD CAT.6A 파워체인 및 무빙 어플리케이션용 전송속도 : 100 Mbit/s up to 10 Gbit/s UL/csa-ceritfied ( CM ) Profinet, Ethernet/IP 어플리케이션 Colour : green ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45 EtherCAT, EtherNet/IP 어플리케이션에 적합 2 pairs : 10/100 Mbit/s M12 to RJ45 콘넥터 코드셋 ETHERLINE® TORSION Cat.6A EtherCAT, EtherNet/IP 어플리케이블 비틀림운동에 적합 M12 커넥팅 처리로 직접 연결 솔루션 제품 ETHERLINE® ACCESS UF 컴팩트한 디자인으로 공간활용에 용이 RJ45 Ports : 10 / 100baseT(X) Packet Buffer Size : 512 kbit Broadcast storm protection Redundant Power Input: 24 VDC -
TRAY CABLES트레이 케이블
제품명 또는 제품 사진을 눌러 자세히 보실 수 있습니다.
UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S CE규격, UL/CSA 인증 보유 강력한 노이즈 차단 트레이 전용 통신 케이블 ÖLFLEX® TRAY II CE규격, UL/CSA인증 보유 트레이 전용 전력 및 제어 케이블 TC-ER LAPPKABEL POWER-CON 6112 PA CE규격, UL인증 보유 트레이 전용 전력 및 제어 케이블 내/외부 사용 가능 UL 1277 인증 보유