어플리케이션 가이드
ESS & 2차 전지
어플리케이션별 특화 제품을 소개합니다.
-
이더넷 케이블
방대한 산업용 데이터를 매니징하기 위해서는 안정성 및 신뢰성이 높은 네트워크 솔루션이 필요합니다.
이더넷 카테고리 5부터 7까지의 제품군, 통신 관련 폭넓은 포트폴리오, 수준 높은 몰딩 기술을 통해 높은 내구성과 품질 신뢰를 자랑하는 이더넷 케이블 ETHERLINE®을 만나보실 수 있습니다. 내구성이 강하고 견고하여 패시브/엑티브 네트워크 기술을 위한 커넥션 컴포넌트로 구성된 시스템을 갖춤으로써 거의 모든 산업 분야에 적합한 사양을 갖추고 있어 ESS 산업 통신용으로도 적합합니다.
-
BUS 통신 케이블
고품질의 데이터 케이블과 필드 버스 컴포넌트로 구성된 UNITRONIC®는 기계 설비 및 플랜트 건설에 사용할 수 있으며 미래지향적인 케이블로 명쾌한 솔루션을 제공합니다.
단순 제어 신호에서 복잡한 네트워크 구조의 필드 버스 신호까지 거의 모든 용도로 사용 가능하며 다양한 레퍼런스로 검증된 품질력을 약속합니다.
-
ESS 케이블
태양광 패널 및 풍력 발전 등을 통해 생성된 에너지를 에너지 보관(배터리) 장치(ESS)에 효율적으로 저장(DC 1500V) 하는 하는 ESS 케이블입니다.
할로겐 물질이 없으며 매우 우수한 난연성으로 혹시 모를 화재 시 화염 전파, 연기 밀도 및 독성이 낮아 사고 대비에 효과적 입니다.
유연한 설계로 설치가 간편하며 ESS 시스템 내부 및 외부 배선이 가능하여 다양한 활용도를 자랑합니다.
-
-
태양광 글랜드
UV와 오존 저항성이 매우 뛰어난 태양광 글랜드입니다. UL인증을 획득하여 안정성을 보장합니다. 실외 사용으로 적합하며 높은 압력 완화 능력을 갖췄습니다.
단단한 내구성을 자랑하는 글랜드로 간편한 설치 및 보수가 가능하다는 점이 큰 장점인 제품입니다.
-
태양광 커넥터
효율적으로 동력을 전달하기 위해 낮은 접촉 저항을 자랑하는 태양광 커넥터 입니다. 다양한 ÖLFLEX SOLAR 케이블과 사용시 제품의 장점이 배가됩니다.
태양광 케이블과 사용시 특히 탁월한 전도율을 나타내며 신뢰할 수 있는 내구성으로 다양한 레퍼런스를 가지고 있는 제품입니다.
-
태양광 케이블
태양광 패널에서 생성된 에너지를 에너지 보관(배터리) 장치(ESS)에 효율적으로 운반 (DC 1500V) 하는 태양광 케이블입니다.
수중에서 장기간 사용이 가능할 만큼 높은 저항력으로 뛰어난 내구성을 자랑합니다. 습기가 많거나 물에 노출되는 환경에서 사용하기에 적합합니다. (XLWP=X-Linked Water-Proof 입증된 전자빔 가교 품질, TÜV 인증)
최근 화두가 되고 있는 새만금 (염해)지역에서 사용하기 적합하며 내자외선, 내열, 내선, 내알카리, 저온 수분 등 다양한 외부 환경적인 요소에도 뛰어난 성능을 유지합니다.
-
무선스위치
PC와 VPN장비를 직접 연결 시켜 지속적인 모니터링을 통한 데이터 축적이 가능한 무선 스위치 토시박스(TOSIBOX®)입니다. 복잡한 절차를 없애 설치가 쉽습니다. 지속적으로 지불해야 하는 유지비용이 없으며, 산업에 민감한 보안 이슈의 리스크를 없앤 자동화 산업에 최적화된 데이터 커뮤니케이션 디바이스입니다.
-
BUS 통신 케이블
고품질의 데이터 케이블과 필드 버스 컴포넌트로 구성된 UNITRONIC®는 기계 설비 및 플랜트 건설에 사용할 수 있으며 미래지향적인 케이블로 명쾌한 솔루션을 제공합니다. 단순 제어 신호에서 복잡한 네트워크 구조의 필드 버스 신호까지 거의 모든 용도로 사용 가능하며 다양한 레퍼런스로 검증된 품질력을 약속합니다.
-
파워 케이블
최초의 브랜드 케이블 ÖLFLEX® 파워 케이블은 뛰어난 유연성과 오일 저항성으로 매우 까다로운 조건에서도 견뎌 낼 수 있는 케이블로 무빙용, 고정용 등 다양한 어플리케이션에서 사용 가능하며 니즈에 맞는 다양한 제품을 구비하여 최적의 솔루션을 제공 합니다.
-
-
커넥터
EPIC® 산업용 커넥터는 측정, 컨트롤 제어 및 구동이 필요한 모든 기계 설비 및 플랜트 건설 또는 구동 시스템에 사용 가능합니다. 하우징, 인서트 및 핀으로 구성된 시스템으로 매우 견고하고 안전하며 설치가 쉽습니다.
-
이더넷 스위치
고품질 통신용 스위치의 새로운 표준 또한 제시합니다. 컴팩트한 사이즈로 공간 활용에 용이할 뿐만 아니라 다양한 프로토콜을 지원하여 폭넓은 활용성을 갖춘 스위치(ETHERLINE® SWITCH)라인 입니다.
-
이더넷 케이블
이더넷 카테고리 5부터 7까지의 제품군, 통신 관련 폭넓은 포트폴리오, 수준 높은 몰딩 기술을 통해 높은 내구성과 품질 신뢰를 자랑하는 이더넷 케이블 ETHERLINE® 입니다.