당신에게 필요한 모든 것! ÖLFLEX
2019 하노버 산업 박람회(Hannover Messe)에 출품된 LAPP의 신제품을 소개합니다.
당신에게 필요한 모든 것! ÖLFLEX
하노버/슈투트가르트, 2019년 3월 27일
ÖLFLEX는 LAPP의 포트폴리오 가운데 가장 장수 브랜드로 1957년에 개발된 이래 가장 품질이 우수한 산업용 제어 케이블과 동의어로 사용되고 있습니다. ÖLFLEX는 아무 때나 쉽게 끊어져서 폐기 처분되는 케이블과는 전혀 다릅니다. LAPP은 2019 하노버 산업 박람회장 11번 홀 C03 부스에서 신제품을 화려하게 선보였습니다.
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB: 무독성(할로겐 프리), 화재 방지
사람이 거주하고 있는 곳이나 유형 자산이 화재로 피해를 입을 위험이 있는 곳의 케이블은 불길이 빠르게 확산되지 않고, 유독성 화염이 발생하지 않도록 만들어져야 합니다. 이를 위해 ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB를 설치하는 것은 아주 현명한 방법일 수 있습니다. 이번 신제품은 IEC 60754-1 항목의 할로겐 테스트와 IEC 60332-1-2와 IEC 60332-3-24/-25 항목의 방염 테스트를 모두 통과했습니다. 또한 IEC 61034-2 항목의 매연 농도 테스트와 EN 60345에 준하는 무독성 시험 역시 통과했습니다. 이미 상용화된 ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 케이블, ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 케이블과 마찬가지로 ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 역시 최고의 전자파 적합성 입증을 위해 두 차례의 검사를 거쳤습니다. 이 케이블은 일반적인 4코어 제품과 3+3 코어 제품 등 두 가지 버전으로 준비되어 있습니다. 후자의 녹색과 노란색 접지선은 세 개의 코어와 이 코어가 균형을 이룰 수 있도록 빈틈을 메운 충전재로 구성되어 있으며. 이것은 케이블의 전기적 특성을 개선하고, XLPE를 통해 낮은 정전 용량의 절연 처리와 함께 유해한 베어링 전류를 감소시킵니다.

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0.6/1kV: 건물의 화재 방지
이 제어 케이블 신제품은 화재를 방지하며, 보호해야 할 사람들과 물질 자산이 있는 공공건물과 산업용 건물의 시스템에 적합한 뛰어난 제품입니다. 이 제품은 IEC 60332-1-2에 준하는 내염성과 IEC 60332-3-24와 IEC 60332-3-25에 준하는 화재 확산 방지 등과 같은 모든 중요한 규정을 준수하고 있습니다. 또한 IEC 60754-1에 준한 할로겐 프리 제품으로, IEC 60754-2의 부식 시험도 통과했으며, IEC 61034-2에 의거해 화재 시 부식성 기체 유출 수치도 낮은 것으로 판명되었습니다. 이 모든 뛰어난 기능에도 불구하고 케이블의 가격은 합리적이며 경제적입니다. 뿐만 아니라 ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0.6/1kV라는 이름으로 전자기파 적합성이 중요한 환경에 사용할 수 있는 버전도 제공됩니다. 이 버전에는 내부 피복이 없기 때문에 케이블의 두께가 얇고, 유연하며, 설치가 용이하여 큰 기대를 모으고 있습니다.
LAPP은 2019 하노버 산업 박람회에서 ÖLFLEX 케이블의 전체 포트폴리오 또한 공개하여 큰 기대를 모았습니다.