단일 코어 케이블
![Pages 26 Image H05V-K Pages 26 Image H05V-K](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/d/1/csm_Pages_26_Image_H05V-K_0d65c2e548.png)
H05V-K / H07V-K
도관 및 전신 배선 또는 장치의 내부 배선에 사용하기 적합한 일련의 승인된 PVC 단일 코어 케이블입니다.다양한 색상 범위에서 0.5mm² ~ 240mm² 로 출시되어 있습니다.
유연한 설치에서 최소 곡률변경:6 x 외경
온도범위:고정: -30°C ~ +80°C
공칭전압:H05V-K - 300/500V H07V-K - 450/750V
도체연합:연선 VDE 0295, Class 5
승인:HD21/VDE 0281
VDE 등록최대 60가닥 VDE Reg No 7030
H07V-K 하모나이즈 싱글 케이블 전체 보기
H05V-K 하모나이즈 싱글 케이블 전체 보기
![Pages 27 Image SC2.1 Pages 27 Image SC2.1](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/3/b/csm_Pages_27_Image_SC2.1_7a427c1c90.png)
Multi Standard SC 2.1 / Multi Standard SC 2.2
다중 표준 배선 케이블 SC2.1 & SC2.2는 UL, CSA 및 HAR (VDE) 승인을 획득했으며 제어 패널, 도관 및 전신 중계 설비에 사용하기 적합한 제품입니다. UL, 캐나다 또는 유럽 표준 사양 범위 내에서 적용 가능합니다.특히 NFPA 79를 준수해 산업 기계의 배선에 사용하도록 설계되었습니다.0.5mm² ~ 120mm² 사이즈 및 다양한 색상으로 출시되어 있습니다.
멀티 표준 단일 코어의 모든 제품군 참조:
![Pages 26 Image H07Z-K Pages 26 Image H07Z-K](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Pages_26_Image_H07Z-K_b174202241.png)
저연 무할로겐 단일 코어
H05Z-K / H07Z-K
화재 시 산이 형성되어 인명과 환경에 위해를 끼칠 확률이 높은 애플리케이션에서 사용하기 적합한 일련의 승인된 저연 무할로겐 단일 코어 케이블입니다.다양한 색상 범위에서 0.5mm² ~ 95mm² 로 출시되어 있습니다.