광섬유 케이블
사무실 및 산업 부문에서 데이터를 안전하게 전송하기 위한 초고속 광섬유 케이블.POF (Polymer Optical Fiber), PCF (Plastic Cladded Fiber) 또는 GOF (Glass Optical Fiber) 설계로 심플렉스, 듀플렉스 및 하이브리드 버전을 비롯하여 케이블 체인 애플리케이션을 위한 고유연성 설계가 가능합니다.간섭 없는 광속 데이터 전송.

GOF –유리 광섬유
순수 석영 유리로 제조된 섬유로 사무실 및 산업 분야 및 실내 및 실외에서 사용 가능하며 OM1, OM2, OM3 및 OM4 등 다양한 버전으로 제공됩니다.다른 형식으로는 릴을 감을 수 있는 케이블과 무할로겐 구조의 케이블이 있습니다.
중앙 버퍼 튜브 내장 HQN 시리즈 실외 케이블, 난연성 비 부식성 외피의 HUN 유니버설 시리즈, 직접 커넥터 조립을 위한 HDH 브레이크 아웃 케이블 및 동력 체인 애플리케이션의 FD 시리즈로 제공됩니다.

POF - 고분자 광섬유 및 PCF - 플라스틱 피복 섬유
고분자 섬유 또는 플라스틱 피복의 유리 섬유로 된 섬유 케이블은 단일 또는 다중 모드로 사용할 수 있습니다.
적용 범위
- l PROFIBUS, INTERBUS 등과 같은 필드 bus 시스템에서의 데이터 전송
- l 산업 환경
PCF 광섬유 케이블에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.
광섬유 케이블에 대한 자세한 내용을 보려면 클릭하십시오.