이더넷 케이블
산업용 이더넷으로 인한 새로운 가능성
산업용 이더넷은 전통적인 필드버스 시스템의 매력적인 대체품입니다.(개별 제조사의) 표준 이더넷이 제공하는 이점 또한 업계 사용자에 의해 점진적으로 널리 인식되고 있습니다.개방형 표준 이더넷은 산업에 새로운 기회를 열어줍니다.

ETHERLINE® PN
PROFINET 애플리케이션을 위해 믿을 수 있는 Cat.5 & Cat.6는 EtherCat 및 EtherNet/IP에 적합합니다.
다음과 같은 케이블 유형의 PROFINET 표준을 준수하여 특수 개발된 케이블: ETHERLINE® Cat.6 FD
- 고정용설치용 Cat.5 Type A : ETHERLINE® PN Cat.5
- 유연한 가동성을 위한 Cat.5 Type B : ETHERLINE® PN FLEX
- Cat.5 Type C for constant flexing applications in cable chain: ETHERLINE® PN Cat.5 FD

ETHERLINE® Cat.6 FD
일정한 굴곡의 애플리케이션에서도 고속으로 데이터 전송.
l 케이블 체인에 사용하기 위한 용도로 개발
l 최대 1 Gbit/s의 데이터 전송
l UL 인증
l 열악한 환경에서의 사용을 위한 PUR 외피
Cat.6의 전체 기술 사양을 보려면 클릭하십시오. FD : ETHERLINE® CAT.6 FD

EPIC® Data - RJ45 Cat.6a
방진 캡이 있는 현장 설치 가능 커넥터
- l ISO/IEC 11801:2010에 따른 전송 Cat.6a 준수
- l 현장 구성이 가능한 RJ45 커넥터 및 IEC 60603-7-51 표준 준수 산업용 이더넷 모듈 애플리케이션
- l 360° 차폐
- l 도체 단면 피어싱 접촉부 AWG27/7, AWG22/7, AWG24/1 및 AWG 22/1
- l T568A 또는 T568B 표준을 준수하는 다른 색상 코드로 4 개의 챔버가 있는 와이어 관리자