BUS 케이블
INTERBUS 케이블, PROFIBUS 케이블, DeviceNET 케이블, CAN 버스 케이블, Safety BUS 케이블 및 ASI BUS 케이블을 포함한 BUS 케이블 제품군은 해당 BUS 시스템에 사용하기에 적합합니다
Lapp은 고정 설치, 동력 체인 애플리케이션 또는 실외/직접 매설용으로 상기 bus 케이블을 제조합니다. (전체 애플리케이션 목록은 아래를 참조하십시오).
애플리케이션:
l 데이터 및 신호 전송
l 전자 및 컴퓨터 시스템
l 제어 회로
l 저울
l 사무기기
l 기계 및 장비
l 건물 서비스 및 건물 관리 시스템
UNITRONIC® BUS 케이블 브랜드는 이더넷 케이블, 액추에이터 케이블 센서에서 M12 커넥터 및 M8 커넥터에 이르기까지 다양합니다.
UNITRONIC® 브랜드에 대한 자세한 내용을 보려면 브랜드 철학 페이지를 방문하십시오.
BUS 케이블 범위에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.
![BUS PB BUS PB](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_BUS_PB_662540db9c.jpg)
PROFIBUS 케이블
PROFIBUS DP 와 PROFIBUS PA는 구별됩니다. DP 대안은 전 세계적으로 1.5Mbit/s의 비트율로 최대 12Mbit/s로 뛰어납니다. PROFIBUS PA는 유럽 자동화 프로세스 분야의 선두 주자입니다.
![Fieldbus Foundation Fieldbus Foundation](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Fieldbus_Foundation_d329005f05.jpg)
Fieldbus Foundation™
플랜트 또는 공장 자동화 환경에서 기초 단계 네트워크로 작동하는 전체 디지털, 직렬, 양방향 통신 시스템입니다.
Fieldbus Foundation 케이블 범위보기:
![Safety BUS SafetyBUS](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/0/a/csm_SafetyBUS_6d37aee8bf.jpg)
SafetyBUS
SafetyBUS의 주요 용도는 안전 관련 콘텐츠 데이터의 통신입니다."SafetyBUS는 리스크에 대한 보호가 요구되는 데이터의 무결성 및 데이터 적시 전송에서 사용됩니다. "
SafetyBUS 케이블 범위보기:
![AS-Interface AS-i AS-Interface AS-i](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/_processed_/4/4/csm_AS-Interface__AS-i__ee0f656f1e.jpg)
AS 인터페이스 (AS-i)
공장 자동화의 보다 낮은 필드버스 단계(센서/액추에이터)에 대한 저렴한 대안으로 개발되었습니다. 일반적으로 PROFIBUS, CAN 및 DeviceNet과 연결하여 사용합니다.
ASI BUS 케이블 전체보기 : UNITRONIC® BUS ASI
![csm CAN CANopen 164a4e5c36](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Global_Media_Folder/Asia/Lapp_APAC/SEO_pages/BUS_cables/csm_CAN_CANopen_164a4e5c36.jpg)
CAN/CANopen
CAN은 자동차 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 메시지 기반 프로토콜이지만 이제는 산업 자동화 및 의료 장비와 같은 다른 분야에서도 사용됩니다.
CAN BUS 어플리케이션을 위한 전 범위의 케이블보기:
![csm DeviceNet fa93a3bb6e](https://t3.lappcdn.com/fileadmin/DAM/Global_Media_Folder/Asia/Lapp_APAC/SEO_pages/BUS_cables/csm_DeviceNet_fa93a3bb6e.jpg)
DeviceNet™
미국 업체 Allen-Bradley (Rockwell Automation)가 최초 개발했습니다.
자동화 산업에서 사용되는 CAN 네트워크 시스템을 기반으로 합니다.
전 범위의 DeviceNet 케이블보기: UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN