EPIC® H-Q 12
소형 H-A 3 하우징용 멀티 폴 인서트
800 Hz (값은 최대 4 페어까지 20 % 증가 할 수 있음): 코어 페어 (PiMF) 또는 코어 트리플 (TiMF)의 금속박 차폐 (MF)가없는 버전의 경우 최대 85 nF/km. 코어 페어 (PiMF) 또는 코어 트리플 (TiMF)의 금속 호일 차폐 (MF)가 있는 버전의 경우 최대 115 nF/km
- 밀폐된 공간에서 12 개의 전원 접점
- 공간 절약, 크림핑 접점
장점
- High power up to 10 A despite extremely space-saving design for very small devices.
- Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.
- Mateable with market standard connectors.
- Made of robust plastic (flammability class V-0 according to UL94 test method for the flammability of plastics).
- UL certification according to technical data enables use of the product in the North American region.
응용 범위
- For power supply connection of devices and machines in various applications.
- Typical areas of application are electric motors and servo drives.
- For use with EPIC® H-A 3 series housings
정격 전압 (V)
- IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
정격 펄스 전압
- 6 kV
정격 전류 (A)
- 10 A
화재성능
- UL94 V-0
접촉 저항
- < 0.3 mOhm
접촉 번호/수치
- 12 + PE
체결 방법
- Crimp termination
기계적작업 사이클
- 500
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.