SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, SKINDICHT SHVE 및 SKINDICHT SRE용 대체 황동 접지 슬리브

간섭 신호

품번 PG 크기/확실한 오프닝내부 Ø (mm)플랜지 Ø (mm)길이 (mm)피스 / PU
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213.311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613.311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516.79.0100
52010000
EH 13.5 / 5518.514.0100
52010010
EH 13.5 / 6618.514.0100
52010020
EH 13.5 / 7718.514.0100
52010030
EH 16 / 8820.514.050
52010040
EH 16 / 9920.514.050
52010050
EH 16 / 101020.514.050
52010060
EH 16 / 111120.514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010

장점

  • 대체가능한 접지 슬리브

응용 범위

  • SKINDICHT® SHVE 및 SKINDICHT® SRE 용 접지 슬리브

주의

  • 할당 예, 적합한 글랜드에 맞는 접지 슬리브
  • SKINDICHT® EH13.5/5는 SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5에 적합
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 글랜드용 접지 러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 접지 러그

재료

  • 황동

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.