You're logged in as : Max Mustermann
유럽 표준에 맞는 건물 설치용 유럽 규격 전원 케이블.석고, 벽돌 그리고 콘크리트 하부를 고정하는 용도로 적합합니다.무할로겐 화합물로도 출시되었습니다.
실외 또는 실내 적용 시 고정 설비용 PVC 외피형 유럽 전원 케이블.
전원제어 NYY케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오.:
NYY-J, NYY-O
전원제어 NYM 케이블 전체범위를 보시려면 클릭하십시오 :
NYM-J
차폐된 전원 NYCY 케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오
차폐된 전원 NYCWY 케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오
고정 설비용 저연 무할로겐 케이블. 연소시 발생하는 산성 가스로 인해 인명 및 장비가 손상되는 것을 방지합니다.
저연 무독성 N2XH 케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오
저연 무독성 N2XCH 케이블 전체 범위를 보시려면 클릭하십시오
제품 주문과 선택에 관련한 문의, 맞춤 조언에 관한 문의 사항은 귀하의 국가 또는 가까운 국가에 연락하십시오. 친절한 고객 서비스 담당자와 전문영업팀이 도움을 드릴 것입니다.
글로벌 자회사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오. 아시아 지사 및 파트너십을 보려면 여기를 클릭하십시오.
아래 연락처로 랍코리아에 직접 문의 하실 수 있으십니다.
전화 : 1688-1099
이메일 : dowoomi.kr.lkr_dl@lapp.com
대표 번호 : 1688-1099
FAX : (031) 697-4099
영업 시간 : 09:00 - 18:00