데이터 케이블

고정 및 일정한 굴곡의 애플리케이션에 적합한 PVC 또는 PUR의 재질의 텔레 커뮤니케이션 및 데이털 케이블 제품군
UNITRONIC® LiYY 및 LiYCY 케이블은 VDE 0812 규격을 기반으로 검증된 유형으로부터 개발된 데이터 전송 케이블입니다.또한 컴퓨터 시스템, 전자 제어 장비, 계량 저울용 전자 장치의 제어 및 신호 라인에도 사용됩니다.LiYCY 케이블에는 EMC 호환성을 위한 편조 주석 도금된 구리 와이어를 갖추고 있습니다.
차폐된 PVC LiYCY 데이터 케이블의 전체 범위를보십시오.

UNITRONIC® LiYY (TP) 및 LiYCY (TP) 케이블은 이중 페어 및 차폐 구조로 전기 간섭을 방지하도록 설계되었습니다. 견고한 PVC 피복은 산업용 데이터 애플리케이션에 이상적인 케이블입니다.
(TP) 꼬임 이중페어 LiYY PVC 데이터케이블 전체보기

자동화 생산 공정에는 보다 높은 유연성과 신뢰성을 갖춘 데이터 전송 케이블이 요구됩니다. UNITRONIC-FD®는 동력 체인 시스템용의 데이터 전송 케이블 개발 제품입니다.특수 보완 기술로 제작된 케이블로써 특별히 가속도가 있는 전동 공구의 가동 부분 사용에 적합합니다.
체인 어플리케이션을위한 전 범위의 UNITRONIC-FD P 데이터 케이블을 보십시오 :
체인 어플리케이션을위한 UNITRONIC-FD CP 차폐된 데이터 케이블 전체보기:

UNITRONIC® Li2YCY PiMF 는 개별 차폐 성능을 갖춰 대형 산업 플랜트의 데이터 시스템 및 제어 장치 배선, 민감한 신호 및 높은 비트 전송률, 근단 누화 감쇠와 관련되어 보다 까다로워진 요구 사항 및 전기적 간섭이 강한 환경에서 사용하기에 적절합니다 .측정 값 전송 및 직렬 2 선 인터페이스 용. 이 유형의 케이블은 건조하거나 습한 실내 환경에서 유연적 사용이 제한되거나 고정적 사용에 적합합니다.
개별 차폐성능을 가진 저연 차폐 케이블 전체 보기: