TEB 분배머프
내부에 접착제 코팅이되어있는 TEB 가지형 덮개는 케이블 스플 라이스의 절연 및 밀봉에 사용할 수 있습니다.
장점
- 안쪽에 열가소성 접착제 코팅을 하여 안전한 밀봉이 가능
- 화학 물질과 솔벤트에 대한 양호한 저항성
- 높은 인장강도 및 확실한 기계적 보호력
응용 범위
- 케이블 슬라이스의 절연과 씰링
설계
- 이중 벽
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 직선 / 전환 관절 (세트)
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 6.0 Class 설명: 커넥터 및 T형 관(세트)
일반
- UV-저항성
정보
- 수축 비율: > 2:1
전달된 색상
- 흑색
재료
- 내부에 열가소성 접착 코팅이된 조사가교 변형 폴리올레핀
- 할로겐프리와 실리콘-프리
온도 범위
- -55°C~+100 °C
- 수축 온도: +120°C
- 1. 수축 후 +/- 10%; 2. 수축 후 +/- 20%
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.