수축튜브 PROTECT-M/PROTECT-T
TBW / TBM 열수축 튜브는 3 : 1 두께 / 중간 크기의 수축 튜브로서 특히 수중 및 지하 등 혹독한 분야의 작업 환경에 적합합니다.
중간 두께의 벽/두꺼운 벽
장점
- 담금 및 직접 매장 설치의 혹독한 기계적 요구 사항을 견디도록 설계
- 마찰, 부식 및 화학 물질에 대한 높은 저항
- 양호한 기후-저항성
응용 범위
- 지속적인 600 V, 90°C 저전압 사용 분야에 적합한 두껍거나 중간두께의 수축 튜브
- 저압 전력 용도에서 케이블 조인트 및 단자의 보호에 이상적
제품 특성
- 플라스틱, 고무, 네오프렌, 강철 및 폴리에틸렌에 대한 접착성 라이닝 접합
- 실리콘 불포함
- UV-저항성
- Halogen-free
포함 사항
- 1.0 m 단위의 비닐 봉투
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브
주의
- PROTECT-M: medium wall
PROTECT-T: heavy wall - 내전압 : 15 kV/mm
정보
- 수축률: 3:1
전달된 색상
- 흑색
재료
- 내부에 열가소성 접착 코팅이된 조사가교 변형 폴리올레핀
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
- 수축 온도: +110°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.