수축튜브 PROTECT
장점
- 유연한
- 우수한 물리적 및 기계적 특성
- 북미 및 캐나다에서 사용 승인 받은 제품
응용 범위
- 절연, 보호 및 케이블 번들링
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
제품 특성
- 난연(투명 색상 제외)
- 실리콘 불포함
- UV 코팅(검은색만)
인증
- UL 224 승인(제외 색상: 투명)
- UL 파일 번호: E476215(제외 색상: 투명)
주의
- 엔진 오일 저항성 없음
포함 사항
- 1.22 m 단위의 프라스틱 봉투
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브
요청시
- 다른 색상 요청 시 제공 가능
주의
- 얇은 두께
- 유전체 강도: 20 kV/mm
정보
- 수축 비율: 2:1
전달된 색상
- 검은색 투명 녹색-노란색
재료
- 교차 연결된 폴리올레핀, 실리콘, 카드뮴 및 납이 없음
온도 범위
- -55°C에서 +135°C
- 수축 온도: +90°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.